Se il prodotto viene impiegato in conformità a UL 508C o CSA occorre soddisfare anche le seguenti condizioni:
Temperatura ambiente durante il funzionamento
Caratteristiche |
Unità |
Valore |
---|---|---|
Temperatura aria circostante |
°C (°F) |
0 ... 50 (32 ... 122) |
Utilizzare valvole fusibili conformi alla norma UL 248.
Caratteristiche |
Unità |
Valore |
|
---|---|---|---|
LXM32••••M2 |
LXM32••••N4 |
||
Fusibile ausiliario massimo |
A |
25 |
30 |
Classe del fusibile |
|
CC oppure J |
CC oppure J |
Corrente nominale di cortocircuito (SCCR) |
kA |
12 |
12 |
Caratteristiche |
Unità |
Valore |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
LXM32•U45M2, LXM32•U90M2 |
LXM32•D18M2, LXM32•D30M2 |
LXM32•U60N4, LXM32•D12N4, LXM32•D18N4 |
LXM32•D30N4, LXM32•D72N4 |
|||
Numero di catalogo del regolatore per motore combinato di tipo E |
|
GV2P14 o GV3P25 |
GV3P25 |
GV2P14 o GV3P25 |
GV2P22 |
GV2P22 |
Corrente nominale di cortocircuito (SCCR) |
kA |
12 |
12 |
12 |
10 |
10 |
Utilizzare conduttori in rame in grado di sopportare almeno 75 °C (167 °F).
Gli apparecchi trifase 400/480 V possono funzionare al massimo con reti da 480Y/277Vac.
Utilizzare solo nella categoria di sovratensione III o in caso il picco di tensione nominale di resistenza agli impulsi massimo disponibile sia pari o superiore a 4000 Volt.
This equipment provides Solid State Motor Overload Protection at 200 % of maximum FLA (Full Load Ampacity).