Caso di carico di azionamento mandrino

Panoramica

Il caso di carico Azionamento mandrino consente di progettare applicazioni che trasformano il movimento rotatorio in movimento lineare, ad esempio per il posizionamento di elementi scorrevoli.

Parametri

Il caso di carico Azionamento mandrino consente di specificare i parametri descritti nella tabella:

G-SE-0048990.1.gif-high.gif

 

1   Albero di ingresso / Mandrino

2   Movimento rotatorio all'albero di ingresso

3   Carico

4   Movimento lineare del carico descritto dal profilo di movimento

Parametro

Descrizione

Quantità fisica

Passo filettatura

Il passo di una filettatura sull'azionamento mandrino.

Il passo di una filettatura sull'azionamento mandrino determina il rapporto di trasmissione tra il movimento lineare del carico e il movimento rotatorio dell'albero di ingresso.

Lunghezza

Efficienza

Il grado di efficienza del mandrino.

Efficienza

Massa del carico

Massa del carico spostato e dello scorrimento.

Massa

Momento di inerzia del mandrino

Momento di inerzia del mandrino (senza carico).

Momento di inerzia

Forza frizione cinetica

Una coppia che si applica all'albero di ingresso.

Questo parametro può avere un valore positivo, oppure 0.

Durante il movimento (quando la velocità è diversa da 0) questa coppia agisce in opposizione alla direzione del movimento. Il valore assoluto della coppia durante il movimento è costante, indipendente dalla velocità.

All'arresto (velocità =0), questa coppia non è presente.

Un esempio tipico di questo tipo di coppia è la frizione cinetica tra due corpi solidi.

G-SE-0049057.1.gif-high.gif

 

 

Forza

Altra forza costante

Forza aggiuntiva statica all'albero di ingresso.

È consentito un valore positivo o negativo o 0. Un valore positivo indica che la forza si applica nella direzione positiva del carico. Un valore negativo indica che la forza si applica nella direzione negativa del carico.

Il valore assoluto e la direzione della forza sono costanti e si applicano durante movimento e immobilità. Sono indipendenti dalla velocità.

Una forza costante aggiuntiva viene provocata, ad esempio, da un carico sospeso.

G-SE-0049055.1.gif-high.gif

 

 

Forza

Forza attrito viscoso

Forza aggiuntiva dipendente dalla velocità all'albero di ingresso.

Questo parametro può avere un valore positivo, oppure 0.

Il valore assoluto della forza è proporzionale al valore assoluto della velocità. La direzione della forza è opposta alla direzione del movimento.

La forza attrito viscoso è provocata dall'attrito di un fluido.

G-SE-0049059.1.gif-high.gif

 

 

Forza per velocità

Angolo di inclinazione

Angolo di inclinazione del mandrino in gradi (–90°...+90°).

Con un valore positivo, il mandrino è inclinato verso l'alto, ossia nella direzione opposta alla forza di gravità. Ciò aumenta la forza richiesta per spostare il carico.

Con un valore negativo, il mandrino è inclinato verso il basso. Ciò riduce la forza richiesta per spostare il carico.

Angolo

Profilo di movimento selezionato

Il profilo di movimento utilizzato come base per i calcoli di questo asse.

Il profilo di movimento del caso di carico Azionamento mandrino descrive un movimento lineare del carico (voce 3 della legenda nell'immagine sopra questa tabella).

Movimento lineare

Profilo di carico selezionato

Il profilo di carico utilizzato insieme con un altro diagramma di movimento per definire un carico aggiuntivo. Consente di definire un carico esercitato su un servoasse durante sequenze specifiche del movimento.

Forza