Specifiche strutturali

 

 

HMIGTO2300 / HMIGTO2310

HMIGTO2315

Messa a terra

Messa a terra funzionale: resistenza di messa a terra di 100 Ω, 2 mm2 (AWG 14), filo di sezione maggiore o conforme allo standard locale. (Lo stesso vale per i morsetti FG e SG)

Metodo di raffreddamento

A circolazione d'aria

Struttura*1

IP65f NEMA #250 TIPO 4X/13 (sul pannello frontale se installato correttamente in un involucro)

IP66k NEMA #250 TIPO 4X/13 (sul pannello frontale se installato correttamente in un involucro)*2

Dimensioni esterne

L 169,5 x A 137 x P 59,5 mm (L 6.67 x A 5.39 x P 2.34 in)

L 213,5 x A 181 x P 59,5 mm (L 8,41 x A 7,13 x P 2,34 in)

Dimensioni dell'apertura del pannello

L 156 x A 123,5 mm (L 6.14 x A 4.86 in) *3

Area spessore pannello: 1,6 - 5 mm (0.06 - 0.2 in) *4

L 195 x A 162,5 mm (L 7.68 x A 6.40 in) *3

Area spessore pannello: 1,6 - 5 mm (0.06 - 0.2 in) *4

Massa

0,8 kg (1.8 lbs) o minore (solo unità principale)

1,2 kg (2.6 lbs) o minore (solo unità principale)

NOTA:  *1 Il lato anteriore di HMIGTO, installato in un pannello pieno, è stato testato in condizioni equivalenti agli standard indicati nella specifica. Anche se il grado di resistenza di HMIGTO è equivalente a questi standard, gli oli che non devono avere effetto su HMIGTO potrebbero danneggiare il pannello. Questo può succedere in zone dove ci sono oli vaporizzati o dove oli da taglio a bassa viscosità possono aderire al pannello per lunghi periodi di tempo. Se la membrana di protezione anteriore del pannello si distacca, queste condizioni possono condurre all'ingresso di olio nel pannello e sono consigliabili misure di protezione separate.

Inoltre, se sono presenti oli non approvati, possono causare deformazioni o corrosione del coperchio di plastica del pannello frontale. Perciò, prima di installare pannello verificare le condizioni dell'ambiente di esercizio del pannello Se la guarnizione di installazione viene usata per un lungo periodo di tempo o se il pannello e la sua guarnizione vengono rimossi dal pannello, non è possibile mantenere il livello originale di protezione. Per mantenere il livello originale di protezione, accertarsi di sostituire regolarmente la guarnizione di installazione.

*2 Al momento dell'installazione di HMIGTO in un pannello, potrebbe non essere possibile montare il HMIGTO allineato al pannello. La causa è lo spessore della guarnizione. La differenza di livello tra il HMIGTO e il pannello dipende da quanto viene compressa la guarnizione.

È presente un rivestimento conforme sulle schede di circuito di HMIGTO2315

AVVISO

DANNI ALLE APPARECCHIATURE

Per le industrie alimentari, delle bevande e farmaceutiche, quando il HMIGTO non è a filo con il pannello, usare silincone per formare una guarnizione che impedisca la penetrazione di acqua, sostanze chimiche o alimenti. Altrimenti la facciata del pannello potrebbe presentare perdite.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

*3 Per le tolleranze dimensionali, ogni +1/-0 mm (+0.04/-0 in.) e R in angolo sono inferiori a R3 (R0.12 in).

*4 Anche se lo spessore della parete di installazione è compreso nei valori raccomandati dalle "Dimensioni di apertura del pannello", a seconda del materiale della parete, della dimensione e della posizione di installazione del pannello e di altri dispositivi, la parete di installazione potrebbe deformarsi. Per evitare la deformazione, la superficie di installazione potrebbe richiedere un rinforzo.

Caution_Color.gifATTENZIONE

DANNI ALL'APPARECCHIATURA

Il pannello non deve avere contatto permanente e diretto con oli.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

AVVISO

CONSERVAZIONE E FUNZIONAMENTO NON RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE

oConservare questo prodotto in aree dove la temperatura rientri nelle specifiche del prodotto.

oNon ostruire o bloccare i fori di ventilazione di questo prodotto.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

AVVISO

USURA DELLA GUARNIZIONE

oIspezionare la guarnizione periodicamente come richiesto dal proprio ambiente operativo per mantenere il livello IP iniziale.

oCambiare la guarnizione almeno una volta l’anno o appena compaiono graffi o sporco.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.