Uscite transistor veloci

Panoramica

Il Modicon M241 Logic Controller dispone di uscite digitali integrate:

Codice prodotto

Numero totale di uscite digitali

Uscite transistor veloci(1)

Uscite relè

Uscite transistor standard

TM241C••24R

10

4

6

0

TM241C••24T

TM241C••24U

10

4

0

6

TM241C•40R

16

4

12

0

TM241C•40T

TM241C•40U

16

4

0

12

(1)   Uscite transistor veloci che possono essere utilizzate come uscite PTO 100 kHz

Per maggiori informazioni, vedere Gestione delle uscite.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

LED di stato delle uscite transistor veloci

La seguente figura mostra i LED di stato per il controller TM241C••24• (i controller TM241C•40• sono simili con 40 LED):

G-SE-0029875.2.gif-high.gif

 

 

LED

Colore

Stato

Descrizione

0 - 9

Verde

Acceso

Il canale di uscita è attivato

Spento

Il canale di uscita è disattivato

Caratteristiche delle uscite transistor veloci

La seguente tabella descrive le caratteristiche delle uscite transistor veloci del M241 Logic Controller:

Caratteristiche

Valore

TM241C•••R

TM241C•••T

TM241C•••U

Numero di uscite transistor veloci

4 uscite (TR0 - TR3)

4 uscite (Q0 - Q3)

Numero di gruppi di canali

1 linea comune per TR0 - TR3

1 linea comune per Q0 - Q3

Tipo di uscita

Transistor

Tipo di logica

Source

Source

Sink

Tensione di uscita nominale

24 Vdc

Campo tensione di uscita

19,2 - 28,8 Vdc

Corrente di uscita nominale

0,1 A quando configurato per una funzione veloce

0,5 A quando utilizzata come un'uscita standard

Corrente di dispersione

Source

≤ 0.3 mA

Sink

≤ 2 mA

Corrente d'uscita totale per gruppo

2 A

Potenza massima della lampada a filamento

2,4 W max

Declassamento

Nessun declassamento

Tempo di accensione

Max. 2 µs

Tempo di spegnimento

Max. 2 µs

Protezione da cortocircuito

Corrente di picco su uscita in cortocircuito

1,3 A max

Riarmo automatico dopo un cortocircuito o un sovraccarico

Sì, 12 s

Protezione da polarità inversa

Tensione di blocco

Tipico 39 Vdc +/- 1 Vdc

Frequenza di uscita max.

PTO

100 kHz

PWM

20 kHz

Passo frequenza di lavoro PWM

0,1% a 20 Hz - 1 kHz

Campo della frequenza di lavoro

1 - 99 %

Isolamento

Tra uscita e logica interna

500 Vac

Tra gruppi di canali

500 Vac

Tipo di collegamento

Morsettiera a vite rimovibile

Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

Oltre 100 volte

Cavo

Tipo

Schermato, incluso alimentatore 24 Vdc

Lunghezza

Max. 3 m (9,84 ft)

Rimozione della morsettiera

Fare riferimento a Rimozione della morsettiera.

Schemi di cablaggio per uscite transistor Fast TM241C••24R / TM241C•40R

La seguente figura mostra il collegamento delle uscite transistor veloci:

G-SE-0033314.2.gif-high.gif

 

*   Fusibile da 2 A ad azione rapida

Cablaggio delle uscite veloci per TR0 - TR3:

G-SE-0048384.1.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Verificare che il cablaggio fisico rispetti le connessioni indicate nello schema di cablaggio e, in particolare, che siano collegati entrambi V•+ e V•- e che ai morsetti V•+ sia collegato solo 24 Vcc e ai morsetti V•- sia collegato solo 0 Vcc.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Schemi di cablaggio per uscite transistor Fast TM241C••••T

La seguente figura mostra il collegamento delle uscite transistor veloci:

G-SE-0033357.2.gif-high.gif

 

*   Fusibile tipo T

(1)   I morsetti V0+, V1+, V2+ e V3+ non sono collegati internamente.

(2)   I morsetti V0-, V1-, V2- e V3- non sono collegati internamente.

Cablaggio delle uscite veloci per Q0 - Q3:

G-SE-0048385.1.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Verificare che il cablaggio fisico rispetti le connessioni indicate nello schema di cablaggio e, in particolare, che siano collegati entrambi V•+ e V•- e che ai morsetti V•+ sia collegato solo 24 Vcc e ai morsetti V•- sia collegato solo 0 Vcc.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Schemi di cablaggio per uscite transistor Fast TM241C••••U

La seguente figura mostra il collegamento delle uscite transistor veloci:

G-SE-0053360.1.gif-high.gif

 

*   Fusibile tipo T

(1)   I morsetti V0+, V1+, V2+ e V3+ non sono collegati internamente.

(2)   I morsetti V0-, V1-, V2- e V3- non sono collegati internamente.

Cablaggio delle uscite veloci per Q0 - Q3:

G-SE-0048385.1.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Verificare che il cablaggio fisico rispetti le connessioni indicate nello schema di cablaggio e, in particolare, che siano collegati entrambi V•+ e V•- e che ai morsetti V•+ sia collegato solo 24 Vcc e ai morsetti V•- sia collegato solo 0 Vcc.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.