I TM241CE••• sono predisposti con una porta di comunicazione Ethernet.
La figura seguente mostra la posizione della porta Ethernet sul controller:
La tabella seguente descrive le caratteristiche Ethernet:
Caratteristica |
Descrizione |
---|---|
Funzione |
Modbus TCP/IP |
Tipo di connettore |
|
Autonegoziazione |
da 10 M half duplex a 100 M full duplex |
Tipo di cavo |
Schermato |
Rilevamento automatico cavo incrociato |
Sì |
La seguente figura mostra l'assegnazione dei pin del connettore Ethernet RJ45:
Nella seguente tabella sono descritti i pin del connettore Ethernet RJ45:
N° pin |
Segnale |
---|---|
1 |
TD+ |
2 |
TD- |
3 |
RD+ |
4 |
- |
5 |
- |
6 |
RD- |
7 |
- |
8 |
- |
NOTA: Il controller supporta la funzione di cavo a crossover automatico MDI/MDIX. Non è necessario utilizzare cavi speciali crossover Ethernet per collegare i dispositivi direttamente a questa porta (collegamenti senza hub o switch Ethernet).
NOTA: Lo scollegamento del cavo Ethernet è verificato ogni secondo. In caso di scollegamento di breve durata (< 1 secondo), lo stato della rete può non rilevare lo scollegamento avvenuto.
La seguente figura mostra i LED di stato del connettore RJ45:
Nella tabella riportata di seguito viene descritto il LED di stato Ethernet:
Etichetta |
Descrizione |
LED |
||
---|---|---|---|---|
Colore |
Stato |
Descrizione |
||
1 |
Collegamento Ethernet |
Verde/giallo |
Spento |
Assenza di collegamento |
Giallo fisso |
Collegamento a 10 Mbit/s |
|||
Verde fisso |
Attività a 100 Mbit/s |
|||
2 |
Attività Ethernet |
Verde |
Spento |
Nessuna attività |
Acceso |
Dati di trasmissione o ricezione |