MC_Halt_PTO: comandare un arresto di movimento controllato finché la velocità è uguale a zero
Per la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento al capitolo Rappresentazione di funzioni e blocchi funzione.
Questa tabella descrive le variabili di ingresso:
Ingresso |
Tipo |
Valore iniziale |
Descrizione |
---|---|---|---|
Axis |
AXIS_REF_PTO |
- |
Nome dell'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione. Nella struttura dispositivi, il nome è dichiarato nella configurazione del controller. |
Execute |
BOOL |
FALSE |
Sul fronte di salita, avvia l'esecuzione del blocco funzione. Sul fronte di discesa, azzera le uscite del blocco funzione al termine della sua esecuzione. |
Deceleration |
DINT |
20 |
Decelerazione in Hz/ms o in ms (a seconda della configurazione). Intervalo (Hz/ms): 1 - MaxDecelerationAppl Intervallo (ms): MaxDecelerationAppl- 100.000 |
BufferMode |
MC_BUFFER_MODE |
mcAborting |
|
JerkRatio |
INT |
0 |
Percentaule di regolazione dell'accelerazione / decelerazione utilizzata per creare il profilo a curva a S. Campo : 0…100 |
Questa tabella descrive le variabili di uscita:
Uscita |
Tipo |
Valore iniziale |
Descrizione |
---|---|---|---|
Done |
BOOL |
FALSE |
Se è TRUE, indica che l'esecuzione del blocco funzione si è conclusa senza alcun errore. |
Busy |
BOOL |
FALSE |
Se è TRUE, indica che l'esecuzione del blocco funzione è in corso. |
Active |
BOOL |
FALSE |
Il blocco funzione controlla il Axis. Solo un blocco funzione alla volta può impostare Active TRUE per un Axis definito. |
CommandAborted |
BOOL |
FALSE |
L'esecuzione del blocco funzione è terminata a causa di un'interruzione dovuta a un altro comando di movimento o a un errore rilevato. |
Error |
BOOL |
FALSE |
Se è TRUE, indica che è stato rilevato un errore. L'esecuzione del blocco funzione è terminata. |
ErrorId |
PTO_ERROR |
PTO_ERROR.NoError |
Quando Error è TRUE: tipo dell'errore rilevato . |
NOTA: Il blocco funzione si completa con la velocità zero.
Il diagramma illustra un profilo semplice dello stato Continuous:
Il diagramma illustra un profilo semplice dello stato Discrete: