Espansione del Sistema TM5

Come espandere il Sistema TM5

Quando si aggiungono dei moduli di espansione, accertarsi di scollegare l'alimentazione prima iniziare la procedura.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O SCARICA ELETTRICA

oMettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere coperchi o sportelli o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.

oPer verificare che l'alimentazione sia disinserita, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.

oPrima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.

oUtilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

oCon questa apparecchiatura utilizzare esclusivamente il software approvato da Schneider Electric.

oAggiornare il programma applicativo ogni volta che si cambia la configurazione dell'hardware fisico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Passo

Azione

1

Disinserire l'alimentazione di tutte le apparecchiature.

2

Rimuovere la morsettiera dalla sezione più a destra:

1 Spingere verso il basso la levetta di blocco sulla morsettiera.

2 Ruotare la morsettiera verso l'esterno e verso il basso.

G-SE-0001448.1.gif-high.gif

 

 

3

Rimuovere la piastra di bloccaggio dalla sezione più a destra:

1 Utilizzando un cacciavite, sganciare graffa di fissaggio della piastra di bloccaggio destra.

2 Rimuovere la piastra di bloccaggio dalla base del bus e dal modulo elettronico.

G-SE-0001447.2.gif-high.gif

 

 

4

Installare i moduli di espansione secondo la disposizione dei moduli di espansione, come descritto nelle procedure di installazione di sezioni o I/O Compact.

Installare la morsettiera più a destra rimossa al punto 2.

5

Installare la piastra di bloccaggio destra sul modulo di espansione più a destra della nuova configurazione.