HSC_EVENT_TIMEBASE_TYPE_TM3: tipo per variabile in base tempo
Descrizione del tipo enumerato
Questo tipo di dati di enumerazione ENUM viene utilizzato per configurare un tipo single phase Main nella modalità Conteggio eventi.
L’enumerazione contiene valori della base tempo differenti consentiti per l’utilizzo con i blocchi di funzione HSCSetParam_TM3 e HSCGetParam_TM3:
Nome |
Valore |
---|---|
HSC_EVENT_100ms |
0 |
HSC_EVENT_1s |
1 |
HSC_EVENT_10s |
2 |
HSC_EVENT_60s |
3 |