Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SDO2S:
Caratteristiche principali |
|
---|---|
Numero di canali di uscita |
2 |
Tipo d'uscita |
Triac |
Tipo di segnale |
Source |
Tensione nominale in uscita |
100...240 Vac |
Corrente di uscita |
1 A max |
Informazioni per l'ordinazione
L'illustrazione seguente mostra il modulo TM5SDO2S:
Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per la morsettiera e la base bus associate a TM5SDO2S:
Numero |
Numero del modello |
Descrizione del |
Colore |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM12 |
Base bus |
Nero |
2 |
TM5SDO2S |
Modulo elettronico |
Nero |
3 |
TM5ACTB32 |
Morsettiera, a 12 pin |
Nero |
NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5
Nell'illustrazione seguente vengono illustrati i LED per TM5SDO2S:
Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di diagnostica di TM5SDO2S:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione del |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Spento |
Assenza di alimentazione esterna |
Lampeggio singolo |
Stato di azzeramento |
||
Lampeggiante |
Stato pre-operativo |
||
Acceso |
Funzionamento normale |
||
e |
Rosso |
Spento |
OK o assenza di alimentazione esterna |
Acceso |
Stato di errore o di Reset |
||
Lampeggio singolo |
Manca il segnale di cross-over dello zero.1 |
||
e+r |
Rosso fisso/ singolo lampeggiamento verde |
Firmware non valido |
|
0 - 1 |
Giallo |
Spento |
Uscita corrispondente disattivata |
Acceso |
Uscita corrispondente attivata |
1 il rilevamento di cross-over dello zero è attivato al primo cross-over dopo l'attivazione della funzione.