控制器的 Web 服务器具有一个诊断选项卡。
在该选项卡中,您可以访问工业以太网诊断页面:
o以太网 诊断页面
oModbus TCP诊断页面
单击以太网可显示控制器的以太网信息并允许您使用特定的 IP 地址测试通讯:
下表介绍了以太网页面上的 Ping 测试结果:
|
图标 |
含义 |
|---|---|
|
通讯测试已成功。 |
|
控制器无法与所定义的 IP 地址进行通讯。 |
单击扫描器状态可显示 Modbus TCP IOScanner 状态(空闲、已停止、操作中)以及最多 64 个 Modbus TCP 从站设备的运行状况位:
0 至 63 与通道 ID 相对应。
下表介绍了扫描器状态页面上列出的各个通道的状态:
|
图标 |
含义 |
扫描器状态 |
|
|---|---|---|---|
|
|
1 |
请求和回复正在按时进行中。 |
OPERATIONAL |
|
|
0 |
检测到错误,通讯已关闭。 |
OPERATIONAL |
|
|
– |
此 ID 与配置的通道不对应。 |
OPERATIONAL |
|
|
0 |
通讯已关闭。 |
已停止 |
注意: 单击任何图标可打开设备 Web 服务器(如有)。若要访问该 Web 服务器,计算机必须有能力与设备进行通讯。有关详细信息,请参阅 PC 路由。
如果 Modbus TCP IOScanner 状态为“空闲”,则不会显示任何图标;显示内容为未报告任何已扫描的设备。