诊断:EcoStruxure Machine Expert 在线模式

概述

当处于在线模式时,您可以使用以下方法监控 EcoStruxure Machine Expert 中的 协议管理器:

o设备树中的图标

o协议管理器 和设备的状态选项卡

oModbus TCP IOScanner 的 协议管理器 的设备的 IOScanner I/O 映射选项卡。

o设备的 I/O 映射选项卡

o协议管理器 资源选项卡

设备树

协议管理器 和设备的通讯状态以图标形式显示在设备树中:

图标

含义

G-SE-0035536.1.gif-high.gif

 

与设备的通讯正常。

注意: 协议管理器 显示始终带有此图标。

G-SE-0035537.1.gif-high.gif

 

控制器无法与设备进行通讯。

注意: 当 协议管理器 为 STOPPED 时,所有设备都显示此图标。

协议管理器 I/O 映射

协议管理器 的 IOScanner I/O 映射选项卡使您能够监控 Modbus TCP IOScanner 状态以及 Modbus TCP 从站设备的运行状况位:

G-SE-0035530.3.gif-high.gif

 

 

用途

注释

变量

诊断

为全局扫描器状态变量分配一个名称。

-

Healthbits

为每个运行状况位分配一个名称。

例如,使用关联的设备名称来命名运行状况位。

将运行状况位分组成 4 个子文件夹,其中每个子文件夹均为 16 位。

地址

检索每个变量的地址。

在更改配置时可以修改地址。

当前值

监控 Modbus TCP 设备

对于布尔值(运行状况位):

oTRUE = 1

oFALSE = 0

从站设备映射

工业以太网设备具有一个包含了其 I/O 的 I/O 映射选项卡。

注意: 通用 TCP/UDP 则没有 I/O 映射选项卡;

下图显示了 Advantys OTB 从站设备的 I/O 映射选项卡示例:

G-SE-0035531.2.gif-high.gif

 

 

用途

注释

变量

输入

为设备的每个输入分配一个名称。

也可以映射每个位。

输出

为设备的每个输出分配一个名称。

通道

设备输入或输出通道的符号名称.

地址

检索每个变量的地址。

在更改配置时可以修改地址。

类型

输入或输出通道的数据类型。