一般信息

概述

本文档介绍了在 EcoStruxure Machine Expert中使用 TeSys™ island 创建项目以及使用 EtherNet/IP 或 Modbus TCP 协议创建逻辑/运动控制器所需的步骤。

o将 TeSys™ island集成到 EcoStruxure Machine Expert 项目中。

o通过 EcoStruxure Machine Expert访问 TeSys™ island DTM(设备类型管理器),以便使用 avatars 配置 TeSys™ island 模块和过程。

o使用 EcoStruxure Machine Expert中可用的 TeSys island 库的功能块来开发应用程序并控制 avatar 模块、

系统要求

如要经由 EtherNet/IP或 Modbus TCP 进行通讯,需要使用以下组件:

组件

型号和版本

软件

EcoStruxure Machine ExpertV1.1 或更高版本

控制器

o支持 EtherNet/IP和 Modbus TCP/IP 的 TM241CE••• 逻辑控制器

o支持 EtherNet/IP和 Modbus TCP/IP 的 TM251MESE 逻辑控制器

oTM262L10/20逻辑控制器

oTM262M15/25/35运动控制器

TeSys™ island概念综述

TeSys™ island描述了一种开放型模块化分布式输入/输出系统,该系统包含安置在 DIN 导轨背板上的不同模块:

G-SE-0074259.2.gif-high.gif

 

A   总线耦合器

B   模拟量输入/输出模块

C   数字量输入/输出模块

D   电压接口模块

E   标准启动器

F   安全相关启动器

G   安全相关接口模块

H   电源接口模块

整个TeSys™ island共同作为现场总线网络中的一个节点。总线耦合器是核心模块,实现经由带状电缆与 TeSys™ island模块进行内部通讯以及经由 EtherNet/IP 或Modbus TCP 进行外部通讯。有关详细信息,请参阅 TeSysTM阀岛系统指南。

此总线耦合器作为 TeSys™ island通讯节点在 EcoStruxure Machine Expert 项目中的集成将在下一个主题将 TeSys™ island 集成到 EcoStruxure Machine Expert 项目中中介绍。