运行时的最高允许环境温度取决于设备安装间距以及功耗。请参照安装一章中的相关规定。
|
特性 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
环境温度(不结露,不结冰) |
°C (°F) |
0 ... 50 (32 ... 122) |
运行时允许如下相对湿度:
|
特性 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
相对空气湿度(不结露) |
% |
5 ... 95 |
安装高度定义为海拔高度。
|
特性 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
无功率降低的海拔高度。 |
m (ft) |
<1000 (<3281) |
|
遵照所有以下条件的海拔高度: o最高环境温度 45 °C (113 °F) o在 1000 m (3281 ft) 以上,每升高 100 m (328 ft),持续功率便会降低 1 % |
m (ft) |
1000 ... 2000 (3281 ... 6562) |
|
遵照所有以下条件的海拔高度: o最高环境温度 40 °C (104 °F) o在 1000 m (3281 ft) 以上,每升高 100 m (328 ft),持续功率便会降低 1 % o根据 IEC 60664-1,供电的过电压限于过电压类型 II o无 IT 系统 |
m (ft) |
2000 ... 3000 (6562 ... 9843) |
运输和储存环境必须干燥无尘。
|
特性 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
温度 |
°C (°F) |
-25 ... 70 (-13 ... 158) |
运输和仓储时,允许如下相对湿度:
|
特性 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
相对空气湿度(不结露) |
% |
<95 |
仪器必须安装在关闭的电力柜里运作。只有进行牢固连接后,方可操作本设备。
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
污染等级 |
2 |
|
防护等级 |
IP20 |
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
振动,正弦形 |
按照 IEC 60068-2-6 检测 3.5 mm ( 2 Hz ... 8.4 Hz) 10 m/s2 ( 8.4 Hz ... 200 Hz) |
|
震动,半正弦形 |
按照 IEC 60068-2-27 检测 150 m/s2(当 11 ms 时) |