24 Vdc 控制电源的电压必须符合 IEC 61131-2 要求(PELV 标准):
|
特性 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
输入电压 |
Vdc |
24 (-15/+20 %)(1) |
|
电流消耗(无负载时) |
A |
≤1(2) |
|
剩余波纹度(波纹) |
% |
<5 |
|
突波电流 |
|
电容器的充电电流1.8 mF |
|
(1) 适用于连接未装有抱闸的电机。有关装有抱闸的电机,请参见下图 (2) 电流消耗:不考虑抱闸。 |
||
当连接带有抱闸的电机时,24 Vdc 控制电源必须根据所连接的电机类型、电机电缆长度以及抱闸芯线横截面规格来调整。下图适用于作为配件供应的电机电缆,参见章节配件与备件。按下图切断电压,作为打开抱闸的控制电源,该电源电压必须施加在 CN2 上。电压公差为 ±5%。
使用带有抱闸的电机时的 24 Vdc 控制电源:电压取决于电机类型、电机电缆长度以及导线横截面规格。
1 24 Vdc 控制电源的最大电压