下表中介绍的参数列表可使用 HSCGetParam 或 HSCSetParam 功能块进行读取或修改。
注意: 通过程序设置的参数将覆盖在 HSC 配置中配置的参数值。初始配置参数在冷启动或热启动后恢复。
下表列出的是来自 HSC_PARAMETER_TYPE 的参数,在程序运行过程中可对这些参数进行读取或修改:
|
参数 |
描述 |
|---|---|
|
HSC_PRESET |
获取或设置 HSC 的预设值。 |
|
HSC_THRESHOLD0 |
获取或设置 HSC 的阈值 0 值。 |
|
HSC_THRESHOLD1 |
获取或设置 HSC 的阈值 1 值。 |
注意: 对于一次性模式,配置的值必须遵循以下规则:
0 < 阈值 0 值 < 阈值 1 值 <(预设 - 1)
例如:
如果当前配置的值为:
o阈值 0 值 = 100
o阈值 1 值 = 200
o预设 = 300
如果目标配置值为:
o阈值 0 值 = 50
o阈值 1 值 = 120
o预设 = 150
在预设前设置阈值 1 的值。
如果首先将预设设置为 150,则 HSCSetParam 返回参数错误,因为目标预设 (150) 小于当前阈值 1 值 (200)。