下面显示了特性:
元器件 |
特征 |
|
---|---|---|
Intel 芯片组和处理器 |
Atom™ E3827,1.75 GHz |
|
扩展插槽 |
1 x mini PCIe |
|
存储器 |
4 GB,DDR3 1600 MHz,SO-DIMM SDRAM |
|
存储容量 |
1 x CFast 插槽(如安装扩展选件,1 x SATA 连接器) |
|
警戒时钟定时器 |
255 级定时器间隔,可编程,1...255 秒/分钟(通过 API 设置) |
|
蜂鸣器 |
有 |
|
冷却方式 |
被动散热器 |
|
重量 |
W10” 平板 PC 控制器:约 2.5 千克(5.51 磅) W15” 平板 PC 控制器:约 3.9 千克(8.6 磅) |
元器件 |
10” 屏幕尺寸 |
15" 屏幕尺寸 |
---|---|---|
显示屏类型 |
TFT LED LCD |
|
显示屏尺寸 |
10.17” |
15.64” |
显示精度 |
WXGA 1280 x 800 像素 |
HD / FWXGA 1366 x 768 像素 |
亮度 |
300 cd/m2 |
|
色数 |
267,000 |
1670 万 |
亮度控制 |
无级调节 |
|
视角 |
垂直 > 160°,水平 > 160° |
垂直 > 140°,水平 > 150° |
背光源寿命 |
25 °C (77 °F) 下寿命 > 50,000 小时 |
|
对比度 |
1300:1 |
500:1 |
触摸屏透光率 |
> 88 % |
|
触摸屏分辨率 |
4096 x 4096 像素 |
|
多点触控 |
5 点同时触控(投射电容) |
|
防划伤表面 |
7 H 硬度 |
下表介绍了直流电源:
元器件 |
特征 |
---|---|
额定电压 |
24 Vdc±20 %(如果输入电压超过 32 Vdc,则熔断器变为开路) |
电流消耗 |
W10” 平板 PC 控制器:1.9 A 典型值 W15” 平板 PC 控制器:1.7 A 典型值 |
每个产品根据配置预装有相应的操作系统:
操作系统 |
部件号 |
---|---|
Win 10 IoT Enterprise(64 位 En MUI) |
HMIPSOH552D1801 HMIPSOS552D1801 HMIPSOH752D1801 HMIPSOS752D1801 |
WES 7 Premium SP1(64 位 En MUI) |
HMIPSOC552D1W01 HMIPSOC752D1W01 |
注意: 所有具有 Windows 8 的产品必须在首次启动时连接至互联网以便激活操作系统。