EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

插入分支/插入右分支

插入分支

SFC 编辑器 > 插入分支命令在 SFC 编辑器中用于在当前选定元素的左侧插入分支

插入右分支

SFC 编辑器 > 插入右分支命令在 SFC 编辑器中用于在当前选定元素的右侧插入分支。(若要将分支插在当前选定步的左侧,请使用命令插入分支)。

o如果当前选定内容的最上面元素是转移或选择分支,则将创建选择分支

o如果当前选定内容的最上面元素是步、宏、跳转或并行分支,则将插入带有标签 Branch<x>并行分支。这是缺省标签名称,其中 x 是顺序号。可以对标签名称进行编辑。分支标签可以用作跳转目标。

o如果选择了现有分支的一个通用元素(水平直线),则新分支将添加到现有分支的最右侧位置。如果选择了现有分支的一个完整分支(水平直线),则新分支将直接添加到此分支的右侧。

注意: 可以通过执行命令选择分支并行分支来转换分支。

并行分支示例

下图显示了在选择 step11 后通过命令插入右分支创建的新并行分支。将会自动插入一个步(示例中的 Step2)。

在线模式下的处理:当 t2 为 TRUE 时,将在发现 t3 之前的 step11 之后立即执行 Step2

因此,两个分支都将被执行,这与选择分支不同。

并行分支

G-SE-0030853.1.gif-high.gif

 

 

选择分支示例

下图显示了在选择转移 t4 后通过命令插入右分支创建的新选择分支。将会自动插入一步 (Step32) 以及位于前面和后面的一个转移(t41t42)。

在线模式下的处理:当 Step3 处于活动状态时,将从左到右检查以下转移(t4t41)。将执行被发现转移为 TRUE 的第一个分支。

因此,仅会执行一个分支,这与并行分支不同。

选择分支

G-SE-0030831.1.gif-high.gif