EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

有关设备编辑器的一般信息

概述

设备编辑器提供用于配置在设备树中管理的设备的参数。

要打开特定设备的设备编辑器,可执行以下操作:

o双击设备树中设备的节点或

o选择设备树中的设备并且通过上下文菜单或项目菜单执行编辑对象命令。

工具 > 选项 > 设备编辑器对话框可让您显示一般设备配置视图

本章说明主要设备编辑器对话框。将单独说明特定于总线的配置对话框。

主要设备编辑器对话框

主对话框的标题由设备名称组成,例如 MyPlc

设备编辑器可提供以下选项卡,具体取决于设备类型:

选项卡

描述

控制器选择模式中的通讯设置

编程系统和可编程设备(控制器)之间的连接配置所显示的选项卡取决于使用工具 > 选项 > 设备编辑器对话框中的参数通讯页面选择的模式。

简单模式中的通讯设置

经典模式中的通讯设置

配置

显示或配置设备参数。

参数

显示或配置 PacDrive 控制器的设备参数。

应用

正在控制器上运行的应用程序的列表。请参阅程序一章中的说明。

同步的文件

在执行了应用程序下载后下载到控制器的文件的列表。

文件

配置主机和控制器间的文件传输。

日志

显示控制器日志文件。

PLC 设置

以下项目的配置:

o用于 I/O 处理的应用程序

o处于停止状态时的 I/O 行为

o总线循环选项

用户和组

运行时期间有关设备访问的用户管理。

访问权限

特定用户组的运行时对象和文件的访问权限配置。

任务部署

显示分配至已定义任务的输入和输出 - 用于故障排除。

状态

设备特定的状态和诊断消息。

信息

有关设备的一般信息(例如:名称、提供商、版本)。

I/O 映射

I/O 设备的输入和输出通道在项目(应用程序)变量上的映射。

OPC UA 服务器配置

提供各种功能来编辑控制器 Compact Flash (CF) 卡上的服务器配置文件 ServerConfig.ini

OPC UA 服务器配置让您能够执行以下操作:

o定义新服务器证书的缺省属性。

o查看和删除现有服务器证书。

o查看和添加采样速率。

o导入和导出服务器证书。

o启用和管理各种设置。

并非所有支持的控制器都支持该功能。 查询您的控制器对应的编程指南