EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

在线模式下的声明编辑器

概述

声明编辑器的在线视图显示与监视视图中所用表格相似的表格。标题行显示实际对象路径 <设备名称>.<应用程序名称>.<对象名称>。每个监视表达式的表格显示类型和当前值以及用于强制或写入的准备值(如果当前已设置)。如果有直接分配的 IEC 地址 和/或注释可用,会在其他的列中显示它们。

要为变量建立准备值,可使用准备值对话框或单击列准备值中的指定字段,然后直接键入所需的值。在枚举情况下,会打开显示枚举值的列表,用于选择值。如果为布尔变量,则处理过程更为便利。

您可按照以下顺序,通过使用 Return 或 Space 键切换布尔准备值:

o如果值为 TRUE,准备步骤为 FALSE -> TRUE -> 无。

o如果值为 FALSE,准备步骤为 TRUE -> FALSE -> 无。

如果监视表达式(变量)是结构化类型,比如,功能块或数组变量的实例,则表达式前面添加了加号或减号。鼠标单击此符号时,会额外显示(参见下图中的 fbinst)或隐藏(参见 aVar)实例化对象的特定元素。通过图标来指示变量为输入 G-SE-0025741.1.gif-high.gif、输出 G-SE-0025739.1.gif-high.gif 还是普通变量 G-SE-0025886.1.gif-high.gif

如果表达式是数组,您可以定义要监视的数组索引的范围。为此,右键单击类型列,打开监视范围对话框。输入起始索引结束索引,从而定义范围。

如果用光标指向实现部分中的变量,会有工具提示显示变量的声明和注释。请参阅下图,其中显示了在线视图中程序对象 PLC_PRG 的上半部分内的声明编辑器:

声明编辑器的在线视图

G-SE-0025740.2.gif-high.gif