EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

FBD/LD/IL 工具箱

概述

FBD/LD/IL 编辑器具有工具箱,该工具箱提供可通过拖放操作插入编辑器窗口的编程元素。通过执行视图菜单中的工具箱命令,可打开工具箱。

工具箱取决于有元素可插入的当前活动的编辑器视图(请参阅插入命令的相应说明)。

元素按类别排序:常规(常规元素,例如网络、分配等)、布尔操作符数学运算符其他操作符(例如 SEL, MUX, LIMIT 和 MOVE)、功能块(例如 R_TRIG, F_TRIG, RS, SR, TON, TOF, CTD, CTU)、梯形图元素以及 POU(用户定义)。

POU 类别会列出所有在和 FBD/LD/IL 对象一样的应用程序下定义的 POU,该对象在编辑器中打开。如果 POU 属性中已分配有位图,则位图会显示在 POU 名称前。否则将使用用于指示 POU 类型的标准图标。在应用程序中添加或移除 POU 时,将自动更新该列表。

类别 Other operators 在 SEL, MUX, LIMIT 和 MOVE 操作符之间包含转换占位符元素。您可将该元素拖放至网络的相应位置。将自动设置转换类型,具体取决于所需的插入位置类型。但是在某些情况下,无法自动确定所需的转换类型。在该情况下,请手动更改元素。

要展开类别文件夹,可单击显示相应类别名称的按钮。请参阅下图:类别常规已展开,其他类别处于折叠状态。该图显示了通过从工具箱拖放来插入分配元素的示例。

仅工具箱中的常规部分展开:

从工具箱插入

G-SE-0025780.2.gif-high.gif

 

 

要在编辑器中插入元素,可通过鼠标单击在工具箱中选择元素,然后通过拖放将其置于编辑器窗口中。将用位置标识来指示可用的插入位置,只要元素在编辑器窗口上处于按住鼠标键时的拖动状态,就会一直显示该标记。最近的可用位置将亮起绿色。如果松开鼠标键,元素将在绿色位置插入。

如果在现有运算块元素上拖动运算块元素,新元素将替代旧元素。如果已分配输入和输出,它们会保持已定义状态,但是不会连接至新的元素运算块。