EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

高级跟踪设置

概述

如果在包含记录设置跟踪配置对话框中单击了高级...按钮,则会打开高级跟踪设置对话框。它包含用于数据记录的设置,如运行时或开发系统上被跟踪编辑器读取的缓冲区大小。应用程序记录数据的时间间隔根据任务配置来得到。

高级跟踪设置对话框

G-SE-0072150.1.gif-high.gif

 

 

您可以通过定义样本数的方式来配置缓冲区大小。利用来自任务配置的设置,EcoStruxure Machine Expert 可根据样本数计算时间间隔。只有在任务循环时间可以确定的情况下,才能进行这个计算。结果显示在右侧,表格外面,采用标准化样式,比如 1h1m1s1ms

参数描述

 

参数

描述

注释

测量每 n 个循环

定义数据记录的频率(每个循环、每两个循环、...)。这是扫描速率。

缺省:1,这意味着,每个循环记录一个数据集。

比如,数据记录的扫描时间间隔为每 10 毫秒。

建议的运行时缓冲区大小(采样)

EcoStruxure Machine Expert 计算的以及运行时系统能够针对每个跟踪变量存储的最大样本数。EcoStruxure Machine Expert 根据刷新速率中的值以及测量每 n 个循环中的值,在任务循环时间内计算这个数量。

建议的运行时缓冲区大小(采样)仅在未激活选项覆盖运行时缓冲区大小的情况下才使用。

运行时系统收集数据的时间间隔的最大长度,比如 2 秒(如果刷新速率 = 500 ms测量每 n 个循环 = 1)。

覆盖运行时缓冲区大小

选择此选项后,应用程序不会使用为建议的运行时缓冲区大小(采样)设置的值。

应用程序记录的针对每个跟踪变量的样本数。它是运行时缓冲区的大小。

范围,从 10 开始,但不大于为跟踪编辑器缓冲区设置的值。

缺省值:100

运行时系统收集数据的时间间隔的最大长度,比如 6 秒。

Trace editor buffer size per variables (samples)

将 EcoStruxure Machine Expert 提供的跟踪缓冲区限制为仅供内部使用。