EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

变量设置

概述

当您在跟踪树中选择跟踪变量时,将打开具有变量设置跟踪配置对话框。其可让您配置应当跟踪哪些变量以及如何显示它们。

具有变量设置跟踪配置对话框

G-SE-0072149.1.gif-high.gif

 

 

跟踪变量以树结构显示在窗口的左侧部分。顶部节点以跟踪名称为标题。

添加和删除跟踪变量

要将变量添加至跟踪树或删除变量,可使用跟踪树下面的命令:

命令

描述

添加变量

在跟踪树中创建匿名条目

在对话框的右侧部分,新变量的设置已准备好进行配置。

删除

删除所选变量及其相关配置。

设置和修改变量设置

要选择变量设置,在跟踪树内选择所需变量。当前设置将显示在跟踪配置窗口的右侧部分。要稍后修改变量设置,可在跟踪树中选择变量条目,并再次使用变量设置对话框。

参数

描述

变量

输入信号的名称(路径)来指定被跟踪的信号。

有效的信号为 IEC 变量、属性、引用、指针的内容或应用程序的数组元素。允许的类型为所有 IEC 基本类型,但是不包括 STRING、WSTRING 或 ARRAY。也允许枚举,其基本类型并非 STRING、WSTRING 或 ARRAY。单击 ... 按钮打开输入助手,可让您获得有效条目。

如果单击变量:参数,支持参数跟踪的控制器会提供列表如果希望跟踪设备参数,可从该列表选择项目参数。然后您可借助输入助手查找一个参数。编辑或验证变量设置。仅在使用 CmpTraceMgr 组件的情况下才支持设备参数。如果设备参数用于跟踪(或触发)变量,则不能激活选项为可视化生成跟踪 POU

注意: 如果 CmpTraceMgr 用于进行跟踪,用作跟踪(或触发)变量的属性必须获得编译器属性属性监控

图形颜色

从显示变量跟踪曲线的颜色选择列表中选择颜色。

线类型

 

指定采样将在图中连接的方式。对于大量数据,使用线。这也是缺省值。

 

线

采样连接至线(缺省设置)。

采样以阶梯形状连接。由此,下个采样的时间戳的水平线后接下个采样的值的垂直线。

采样未连接。

点类型

指定如何在图中绘制值自身。

 

将采样绘制为点(缺省设置)。

交叉

将采样绘制为交叉。

不会显示采样。

激活最小值警告

如果激活了该选项,一旦变量超出临界下限中定义的值,跟踪图将以最小值警告颜色中定义的颜色显示。

临界下限

如果低于在此输入的变量值并且激活最小值警告处于活动状态,曲线的值将以下面指定的颜色更改。

最小值警告颜色

激活的下限的颜色值。

激活最大值警告

如果激活了该选项,一旦变量超出临界上限中定义的值,跟踪图将以最大值警告颜色中定义的颜色显示。

临界上限

如果超出在此输入的变量值并且激活最大值警告处于活动状态,曲线的值将以下面指定的颜色更改。

最大值警告颜色

激活的上限的颜色值。

变量多个选择

通过使用键盘快捷方式 Shift + 鼠标单击或 Ctrl + 鼠标单击,可选择数个变量来进行编辑。然后变量设置对话框中的修改就被应用到所有选择的变量。这个效果也可以通过 Shift + 向上箭头/向下箭头或者 Ctrl + 向上箭头/向下箭头来实现。