下表描述了状态字:
位位置 |
说明 |
---|---|
0 |
自动模式处于活动状态。 |
1 |
手动模式处于活动状态。 |
2 |
本地模式处于选中状态。 |
3 |
指示操作被互锁(输入 i_xLock)阻止。 |
4...7 |
未使用 |
8 |
打开阀门的信号。 |
9 |
关闭阀门的信号。 |
10...13 |
未使用 |
14 |
来自已打开阀门的反馈信号。 |
15 |
来自已关闭阀门的反馈信号。 |
16 |
复位检测到错误 (q_xErr)。 |
17 |
指示操作被未确认的内部或外部(输入 i_xErr)检测到错误阻止。 |
18 |
未使用 |
19 |
启用反馈信号监视。 |
20 |
阀门的缺省位置(FALSE:关闭,TRUE:打开)。 |
21...23 |
未使用 |
24 |
无效操作模式检测到错误。 |
25 |
外部检测到错误。 |
26 |
缺少反馈检测到错误。 |
27 |
未知位置检测到错误。 |
28...31 |
未使用 |