FB_PI 功能块

引脚图

下图显示 FB_PI 功能块的引脚图:

G-SA-0044485.3.gif-high.gif

 

 

功能描述

FB_PI 功能块是标准 PI 功能块,具有手动微调、保持功能和抗复位积分饱和功能。

PI 控制器根据系统中的处理误差生成控制输出(处理误差 = 设置点 – 实际值)。使用功能块参数设置,可以微调控制输出以降低处理误差。

根据实际值、设置点和输入参数连续计算过程的比例和积分值。该功能块还根据限制设置限制控制输出。

传输函数

下列等式是 FB_PI 功能块的传输函数:

G-SA-0044486.1.gif-high.gif

 

其中:

Kp = 比例增益

sTn = 积分时间

功能图

下图显示 FB_PI 功能块的功能图:

G-SA-0044487.1.gif-high.gif

 

 

此功能块用于控制带有连续输入和输出变量的闭环过程。

检测到错误状态

该功能块输入中的无效参数会导致检测到错误,并且会生成相应的检测到错误 ID。

在检测到错误状态期间,输出值设置为零。

只能通过 i_xErrRst 输入的上升沿复位检测到的错误。只要该功能块处于启用状态,并且没有检测到错误,输出 q_xBusy 就为 TRUE。