|
侧面 |
HMIG3U |
|---|---|
|
正视图 |
|
|
右视图 |
|
|
底视图 |
|
|
后视图 |
|
|
部件 |
名称 |
说明 |
|---|---|---|
|
A |
辅助输出/扬声器输出接口 (AUX) |
此接口是报警输出或蜂鸣器输出和声音输出。 |
|
B |
状态 LED |
|
|
C |
卡访问 LED |
|
|
D |
USB (mini-B) 接口 |
支持一个 USB2.0 (mini-B)。 最大传输距离: 5 m (16.4 ft)
|
|
E |
扩展单元接口盖 (EXT) |
可以将扩展单元嵌入到扩展单元接口盖开口处,可以连接或更换后备电池。 |
|
F |
存储卡盖 |
SD 卡位于存储卡盖开口处。 |
|
G |
系统卡盖 |
系统卡位于系统卡盖开口处。当主机模块操作时,您不能打开此盖。 |
|
H |
USB(A 型)接口 |
支持 USB2.0 (A 型) x 2。 电源电压:5 Vdc ± 5% 最大供应电流: 500 mA 最大传输距离: 5 m (16.4 ft) |
|
I |
以太网接口 (以太网1) |
以太网传输接口 (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T) 接口:模块插孔(RJ-45) x 1 |
|
J |
以太网接口 (以太网2) |
以太网传输接口 (10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T) 接口:模块插孔(RJ-45) x 1 |
|
K |
COM1 LED |
|
|
L |
串行接口 (COM 1) |
RS-485 (隔离) 串行接口 接头: 模块插孔 (RJ-45)x1 |
|
M |
串行接口 (COM2) |
RS-232C/422/485 串行接口 (您可以通过软件切换通讯方法)。 接头:1个 D-Sub 9 针 (凸型) |
|
N |
显示模块接口 |
将显示模块与主机模块连接的接口。 |