继电器输出

概述

Modicon M241 Logic Controller 已嵌入数字量输出:

参考号

数字量输出的总数

快速晶体管输出(1)

继电器输出

常规晶体管输出

TM241C••24R

10

4

6

0

TM241C••24T

TM241C••24U

10

4

0

6

TM241C•40R

16

4

12

0

TM241C•40T

TM241C•40U

16

4

0

12

(1)   可用作 100 kHz PTO 输出的快速晶体管输出

有关详细信息,请参阅输出管理

Danger_Color.gif危险

火灾危险

o仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

继电器输出状态 LED

下图显示 TM241C••24• 控制器的状态 LED(TM241C•40• 控制器具有 40 盏相似的 LED):

G-SE-0029875.2.gif-high.gif

 

 

LED

颜色

状态

描述

0...9

绿色

亮起

输出通道已激活

熄灭

输出通道已停用

继电器输出特性

下表描述了 M241 Logic Controller 继电器输出的特性:

特性

TM241C••24R

TM241C•40R

继电器输出通道数

6 路输出 (Q4...Q9)

12 路输出 (Q4...Q15)

通道组数

1 个公共端用于 Q4、Q5

1 个公共端用于 Q6、Q7

1 路用于 Q8

1 路用于 Q9

1 个公共端用于 Q4...Q7

1 个公共端用于 Q8、Q9

1 个公共端用于 Q10、Q11

1 个公共端用于 Q12、Q13

1 路用于 Q14

1 路用于 Q15

输出类型

继电器

触点类型

NO(常开)

额定输出电压

24 Vdc,240 Vac

最大电压

30 Vdc,264 Vac

最小开关负载

10 mA 时 5 Vdc

降额

不降额

关于 Q4...Q7 降额问题,请参见注 2。

额定输出电流

2 A

最大输出电流

每路输出 2 A

每个公共端 4 A

最大负载下的最大输出频率

每分钟 20 次操作

接通时间

最大值 10 毫秒

断开时间

最大值 10 毫秒

触点电阻

30 mΩ(最大值)

机械寿命

2000 万次操作

电气寿命

电阻式负载下

请参见功率限制

电感式负载下

防止短路

隔离

输出与内部逻辑之间

500 Vac

通道组之间

1500 Vac

连接类型

可插拔螺钉端子块

连接器插入/拔出耐久性

超过 100 次

电缆

类型

非屏蔽

长度

最大 30 米(98 英尺)

1 有关输出保护的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏

2 当 Q4、Q5、Q6 和 Q7 位于相同的公共端(最大输出电流 4 A)时,这些已用的 4 路输出将同时降额 50%。

3 用作 PTO/PWM/FG 的 Q4 和 Q6 输出可能会导致这些继电器输出的过早磨损。

功率限制

下表所示为继电器输出的功率限制(取决于所需电压、负载类型以及操作次数)。

这些控制器不支持电容式负载。

Warning_Color.gif警告

继电器输出熔接闭合

o始终使用适当的外部保护电路或设备来防止继电器输出遭受电感式交流电负载损坏。

o请勿将继电器输出连接至电容式负载。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

功率限制

电压

24 Vdc

120 Vac

240 Vac

操作次数

电阻式负载功率

AC-12

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100,000

300,000

电感式负载功率

AC-15 (cos j = 0.35)

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100,000

300,000

电感式负载功率

AC-14 (cos j = 0.7)

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100,000

300,000

电阻式负载功率

DC-12

48 W

16 W

100,000

300,000

电感式负载功率

DC-13 L/R = 7 ms

24 W

7.2 W

100,000

300,000

移除端子块

请参阅移除端子块

TM241C••24R 继电器输出接线图

下图显示输出的接线:

G-SE-0032212.1.gif-high.gif

 

*   T 型熔断器

(1)   端子 COM1 到 COM4 在内部连接。

(2)   为了延长触点的使用寿命,以及防止潜在的电感式负载损坏,您必须将续流二极管并行连接到每个电感式直流负载或将 RC 缓冲器并行连接到每个电感式交流负载。

有关输出保护的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏

注意: 已为控制器 I/O 和相关公共端的最大电流特性指定分配的熔断器值。 根据您连接的输入和输出设备的唯一类型,您可以有其他的适当考量,但须相应指定熔断器的大小。

TM241C•40R 继电器输出接线图

下图显示输出的接线:

G-SE-0033312.1.gif-high.gif

 

*   T 型熔断器

(1)   端子 COM1 到 COM6 在内部连接。

(2)   为了延长触点的使用寿命,以及防止潜在的电感式负载损坏,您必须将续流二极管并行连接到每个电感式直流负载或将 RC 缓冲器并行连接到每个电感式交流负载。

有关输出保护的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏

注意: 已为控制器 I/O 和相关公共端的最大电流特性指定分配的熔断器值。 根据您连接的输入和输出设备的唯一类型,您可以有其他的适当考量,但须相应指定熔断器的大小。