以太网端口

概述

TM241CE••• 配备了以太网通讯端口。

下图显示控制器上以太网端口的位置:

G-SE-0029010.1.gif-high.gif

 

 

特性

下表描述了以太网特性:

特性

描述

功能

Modbus TCP/IP

连接器类型

RJ45

自动协商

从 10 M 半双工到 100 M 全双工

电缆类型

屏蔽

自动交叉检测

引脚分配

下图显示了 RJ45 以太网连接器引脚分配:

G-SE-0024753.2.gif-high.gif

 

 

下表描述了 RJ45 以太网连接器引脚:

引脚编号

信号

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

-

5

-

6

RD-

7

-

8

-

注意: 控制器支持 MDI/MDIX 自动交叉电缆功能。无需使用专用的以太网交叉电缆来将设备直接连接到此端口(此连接无需以太网集线器或交换机)。

注意: 每秒检测以太网电缆是否断开。如果断开时间很短(< 1 秒),网络状态可能不会指示断开。

状态 LED

下图显示了 RJ45 连接器状态 LED:

G-SE-0029413.2.gif-high.gif

 

 

下表描述了以太网状态 LED:

标签

描述

LED

颜色

状态

描述

1

以太网链路

绿色/黄色

熄灭

无链接

黄色常亮

链路速率为 10 Mbit/s

绿色常亮

活动速率为 100 Mbit/s

2

以太网活动

绿色

熄灭

无活动

开启

正在传输或接收数据