运行/停止

运行/停止

M241 Logic Controller 可以通过以下方式在外部进行操作:

o硬件运行/停止开关

o在软件配置中定义的通过专用数字量输入进行的运行/停止操作(有关详细信息,请参阅嵌入式 I/O 配置)。

oEcoStruxure Machine Expert 软件命令。

M241 Logic Controller 具有运行/停止硬件开关,可将控制器状态置于运行或停止状态。

G-SE-0029399.1.gif-high.gif

 

 

下表概述了控制器状态行为的 2 种外部操作符的交互:

 

嵌入式硬件运行/停止开关

停止时切换

停止到运行状态的转换

运行时切换

可通过软件配置运行/停止数字量输入

STOP

忽略外部运行/停止命令。

命令转换到“运行”状态 1

允许外部运行/停止命令。

状态 0

STOP

忽略外部运行/停止命令。

STOP

忽略外部运行/停止命令。

STOP

忽略外部运行/停止命令。

上升沿

STOP

忽略外部运行/停止命令。

命令转换到“运行”状态 1

命令转换到“运行”状态。

状态 1

STOP

忽略外部运行/停止命令。

命令转换到“运行”状态 1

允许外部运行/停止命令。

1 有关详细信息,请参阅控制器状态和行为

Warning_Color.gif警告

机器或过程意外启动

o在对“运行/停止”输入加电或啮合“运行/停止”开关之前,请确保机器或过程环境的安全状态

o使用“运行/停止”输入可帮助防止从远程位置意外启动或意外啮合“运行/停止”开关。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。