OPC UA 服务器符号配置

简介

符号是与 OPC UA 客户端共享的数据项目。符号通过应用程序中所使用的所有 IEC 变量的列表选择。之后,作为应用程序下载的一部分,选择的符号将发送到逻辑控制器。

每个符号分配有唯一标识符。由于某些客户端类型有可能要求特定格式,因此,可将标识符配置为字符串格式或数字格式。

OPC UA 服务器支持下列 IEC 变量类型:

o布尔值

o字节

oInt16、Int32、Int64

oUInt16、UInt32、UInt64

o浮动

o双精度

o字符串(80 字节)

oSbyte

位存储器变量 (%MX) 不可选择。

显示变量列表

步骤

操作

1

应用程序树选项卡上,右键单击应用程序,然后选择添加对象 > OPC UA 符号配置

结果:显示OPC UA 符号窗口。逻辑控制器启动 OPC UA 服务器。

2

单击添加

注意: 无法直接访问 IEC 对象 %MX%IX%QX。要访问 IEC 对象,您必须先将它们的内容分组到已定位的寄存器中(请参阅重新定位表)。

选择 OPC UA 服务器符号

OPC UA 符号窗口显示用于作为符号选择的变量:

G-SE-0058549.1.gif-high.gif

 

 

选择 IoConfig_Globals_Mapping 以选择所有可用变量。否则,选择要与 OPC UA 客户端共享的单个符号。最多可选择 1000 个符号。

每个符号具有下列属性:

名称

描述

符号

变量名称,后面是变量地址。

类型

变量的数据类型。

存取类型

反复单击以指定符号的访问权限:只读 (G-SE-0025884.1.gif-high.gif)(缺省值)、仅写入 (G-SE-0025720.1.gif-high.gif) 或读取/写入 (G-SE-0025722.1.gif-high.gif)。

注意: 单击 IoConfig_Globals_Mapping存取类型列立即设置所有符号的访问权限。

注释

可选注释。

单击刷新更新可用变量列表。