TM5 系统 总线基板

概述

TM5 系统 总线基板分为三组:

oTM5ACBM11 和 TM5ACBM15 白色总线基板是针对 24 Vdc 电子模块设计的。

oTM5ACBM01R 和 TM5ACBM05R 灰色总线基板是针对配电模块 (PDM) 和接收器模块设计的。

oTM5ACBM12 黑色总线基板是针对输入和输出交流电流 (AC) 电子模块设计的。

下图显示 TM5 系统 总线基板:

G-SE-0002766.2.gif-high.gif

 

 

编号

型号

描述

颜色

1

TM5ACBM11

总线基板24 Vdc

24 Vdc I/O 电源段直通

白色

2

TM5ACBM15

总线基板 24 Vdc

带有地址设置的 24 Vdc I/O 电源段直通

白色

3

TM5ACBM01R

用于 PDM 和接收器模块的总线基板 24 Vdc

24 Vdc I/O 电源段,左侧隔离

灰色

4

TM5ACBM05R

用于 PDM 和接收器模块的总线基板 24 Vdc

带有地址设置的 24 Vdc I/O 电源段,左侧隔离

灰色

5

TM5ACBM12

用于 AC 模块的总线基板

24 Vdc I/O 电源段直通

黑色

注意: 带有 30 Vdc/230 Vac 继电器的电子模块必须与 TM5ACBM12 总线基板关联。

一个片段只能由一种颜色组成。例如,灰色总线基板只应与灰色电子模块和灰色端子台组装在一起。不过,仅凭颜色是不足以证明兼容性的;应始终确认片段组件的功能也相匹配。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

不兼容组件会造成电击或电弧危险

o不要将某个片段中具有不同颜色的组件关联在一起。

o安装前,请始终使用本手册中的关联表来确认片段组件和模块的兼容性。

o确认相应的电子模块上安装了正确的端子排(至少颜色匹配且端子数量正确)。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

一般特性

本节介绍 TM5 系统 总线基板特性。另请参阅环境特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表显示 TM5 系统 总线基板的技术数据:

一般特性

TM5 电源总线电流消耗

26 mA

功耗

最大 0.13 W