后配置图示

简介

使用后配置选项可以在不更改应用程序的情况下修改应用程序的某些参数。后配置参数在一个存储在控制器中的名为 Machine.cfg 的文件中定义。

缺省情况下,所有参数都在应用程序中设置。后配置文件中定义的参数可用于代替应用程序中定义的相应参数。

参数

使用后配置文件可以更改网络参数。

以太网参数:

oIP 地址

o子网掩码

o网关地址

oIP 配置模式

o设备名称

串行线路参数,对于应用程序中的各个串行线路(嵌入式端口或 PCI 模块):

o波特率

o奇偶校验

o数据位

o停止位

注意: 如果后配置文件会影响其他设备通过通讯端口使用的参数,则参数更新不会在其他设备中进行。

例如,如果 HMI 使用的 IP 地址在带后配置文件的配置中更新,则该 HMI 会使用以前的地址。您必须更新 HMI 单独使用的地址。

操作模式

在以下情况中,将读取后配置文件:

o在执行了热复位命令

o在执行了冷复位命令

o执行了重新启动

o在执行了应用程序下载

有关控制器状态和转换的详细信息,请参阅控制器状态和行为

注意: 对于配置了扫描器的应用程序,会忽略后配置文件。