任务类型

简介

以下部分介绍可用于您的程序的各种任务类型,并介绍了任务类型的特性。

循环任务

使用循环任务“配置”子选项卡的“类型”部分中的“间隔”设置向该任务分配固定循环时间。每个循环任务类型的执行方式如下:

G-SE-0006869.1.gif-high.gif

 

 

1. 读取输入:将物理输入状态写入 %I 输入存储器变量,并执行其他系统操作。

2. 任务处理:处理任务中定义的用户代码(POU 等)。在此操作期间,%Q 输出存储器变量会根据应用程序指令进行更新,但尚未写入物理输出。

3. 写入输出%Q 输出存储器变量使用已定义的任何输出强制进行修改;但是,物理输出的写入取决于输出类型和所用指令。

有关定义总线循环任务的 有关详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南和 Modicon M262 Logic/Motion Controller 设置

有关 I/O 行为的 有关详细信息,请参阅控制器状态的详细描述

4. 剩余间隔时间:控制器固件执行系统处理和任何其他较低优先级的任务。

注意: 如果为某个循环任务定义的周期过短,则该任务会在写入输出后立即重复,而不会执行其他较低优先级的任务或任何系统处理。这将会影响所有任务的执行并导致控制器超过系统看门狗限制,从而导致系统看门狗异常。

自由运行任务

自由运行任务没有固定持续时间。在自由运行模式下,每个任务扫描都在前一个扫描完成时以及短时间系统处理后开始。每个自由运行任务类型的执行方式如下:

G-SE-0006870.1.gif-high.gif

 

 

1. 读取输入:将物理输入状态写入 %I 输入存储器变量,并执行其他系统操作。

2. 任务处理:处理任务中定义的用户代码(POU 等)。在此操作期间,%Q 输出存储器变量会根据应用程序指令进行更新,但尚未写入物理输出。

3. 写入输出%Q 输出存储器变量使用已定义的任何输出强制进行修改;但是,物理输出的写入取决于输出类型和所用指令。

有关定义总线循环任务的 有关详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南和 Modicon M262 Logic/Motion Controller 设置

有关 I/O 行为的 有关详细信息,请参阅控制器状态的详细描述

4. 系统处理:控制器固件执行系统处理和任何其他较低优先级的任务(例如:HTTP 管理、以太网管理、参数管理)。

注意: 如果要定义任务间隔,请参阅循环任务

事件任务

此类型的任务由事件驱动,并由程序变量启动。除非有更高优先级的任务先于事件任务执行,否则事件任务在与触发事件关联的布尔变量的上升沿启动。在此情况下,事件任务会根据任务优先级分配的指示启动。

步骤

操作

1

双击应用程序树中的任务

2

配置选项卡的类型列表中选择事件

3

单击事件字段右侧的输入助手按钮 G-SE-0029549.2.gif-high.gif

结果:显示输入助手窗口。

4

输入助手对话框的树中导航,查找并分配 my_Var 变量。

注意: 如果事件任务触发得过于频繁,控制器可能检测到错误,并转换到 HALT 状态(异常)。对于 TM262L10MESE8T 和 TM262M15MESS8T,事件的最大频率是每毫秒 10 个,而对于 TM262L20MESE8T、TM262M25MESS8T 和 TM262M35MESS8T,是每毫秒 16 个。如果以高于此的频率触发事件任务,应用程序日志页面将记录消息 'ISR Count Exceeded'。

外部事件任务

此类型的任务由事件驱动,并通过检测到硬件或硬件相关的功能事件而启动。除非有更高优先级的任务先于外部事件任务执行,否则它会在事件发生时启动。在此情况下,外部事件任务会根据任务优先级分配的指示启动。

例如,外部事件任务可能与 HSC 停止事件关联。要将 HSC0_STOP 事件与某个外部事件任务关联,请从配置选项卡的外部事件下拉列表中选择。

外部事件任务可与 CAN 同步事件相关联。要将 CAN_1_SYNC 事件与某个外部事件任务关联,请从配置选项卡的外部事件下拉列表中选择事件任务。

不同类型的事件可与外部事件任务关联:

oHSC 阈值

oHSC 停止

oCAN 同步

oHSC 事件周期计

o事件输入

注意: CAN 同步是特定事件对象,取决于 CANopen 管理器配置。

注意: 如果外部事件任务触发得过于频繁,控制器可能检测到错误,并转换到 HALT 状态(异常)。对于 TM262L10MESE8T 和 TM262M15MESS8T,事件的最大频率是每毫秒 10 个,而对于 TM262L20MESE8T、TM262M25MESS8T 和 TM262M35MESS8T,是每毫秒 16 个。如果以高于此的频率触发事件任务,应用程序日志页面将记录消息 'ISR Count Exceeded'。