前提条件:必须已经在 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 中创建了基于 Modicon M262 Motion Controller 的项目。
| 步骤 | 操作 | 
|---|---|
| 1 | 通过单击查看 > 导航器 > 设备树来显示设备树。 | 
| 2 | 在 Modicon M262 Motion Controller 的树中,选择节点 Ethernet_1 (ETH1)。 | 
| 3 | 单击 Ethernet_1 (ETH1) 节点右侧的白色/绿色加号。 您也可以使用白色/绿色加号的上下文菜单中的添加设备...。 | 
| 4 | 在添加设备对话框中,在现场总线 > sercos > 主站 > Sercos 主站树中选择 Sercos 主站。 | 
| 5 | 使用添加设备按钮来确认 | 
前提条件:Sercos 主站必须已添加到 Modicon M262 Logic/Motion Controller 节点。
| 步骤 | 操作 | 
|---|---|
| 1 | 通过单击查看 > 导航器 > 设备树来显示设备树。 | 
| 2 | 在 Modicon M262 Motion Controller 的树中,选择 Sercos 端口 Ethernet_1 (ETH1) 下方的 SercosMaster(Sercos 主站)。 | 
| 3 | 单击 SercosMaster(Sercos 主站)节点右侧的白色/绿色加号。 您也可以使用此节点的上下文菜单中的添加设备...。 | 
| 4 | 在添加设备对话框中,在现场总线 > sercos > 从站 > ••••••树中选择要添加的 Sercos 从站。 | 
| 5 | 使用添加设备按钮来确认 | 
| 6 |