GetExternalEventValue:获取外部事件的当前值
使用此功能,可获取与外部事件任务相关联的值。
注意: 此功能必须从外部事件任务中调用。
若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。
下表介绍输入变量:
输入 |
类型 |
注释 |
---|---|---|
pValue |
POINTER TO DINT |
在功能返回 EXTEVT_VAL_OK 时复制值的变量的地址。 |
下表介绍输出变量:
输出 |
类型 |
注释 |
---|---|---|
GetExternalEventValue |
EXTEVT_VAL_RES |
执行以下其中一个值: oEXTEVT_VAL_OK:有效值 oEXTEVT_VAL_FAILED:无法获取值 oEXTEVT_VAL_NOT_IN_EXT_EVT_TASK:功能未从外部事件任务中调用 oEXTEVT_VAL_NOT_AVAILABLE:此外部事件没有可用的值 |