EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

ADDRESS:外部设备地址

结构描述

ADDRESS 数据结构包含外部设备地址。它包含以下这些变量:

变量

类型

描述

_Type

BYTE

保留

_CliID

BYTE

保留

Rack

BYTE

机架编号(始终为 0)

Module

BYTE

模块编号(始终为 0)

Link

LinkNumber

通讯端口号

_ProtId

BYTE

保留(对于 Modbus 为 0)

AddrLen

BYTE

Unitld 和 AddrExt 变量的长度(以字节为单位)

UnitId

BYTE

设备编号(如 Modbus 从站地址)

AddrExt

ADDR_EXT

包含作为数组或特定结构的地址扩展