在用 SQL 网关控制台配置到 SQL 数据库的连接之前,确保您已经执行了 SQL 连接建立步骤:
o步骤 1:设置要安装 SQL Gateway 的 PC。
o步骤 2:设置 SQL 数据库。
o步骤 3:安装 SQL Gateway。
如要配置到 MySQL 数据库的连接,首先必须配置 My SQL 的通用数据库服务器。在第二步中,对可经由数据库服务器访问的具体 MySQL 数据库配置一个或多个数据库连接。
步骤 |
操作 |
注释 |
---|---|---|
1 |
在 SQL Gateway 的配置选项卡中,右键单击左侧树结构中的数据库服务器节点,然后执行新数据库服务器命令。 |
结果:创建了具有缺省名称的新子节点。 |
2 |
输入唯一的服务器名称,以便识别该数据库服务器。 |
– |
3 |
从服务器类型列表中选择 My SQL。 |
在将 My SQL 选择作为服务器类型之后,便会显示本章节中所述的配置参数。 |
4 |
输入服务器地址,以便识别正运行数据库服务器的 PC。 |
如果 MySQL 服务器和 SQL Gateway 正在同一台 PC 上运行,则输入 localhost 或环 回IP 地址,比如 127.0.0.1。 如果 MySQL 服务器在另一不同的 PC 上运行,则输入远程 PC 的计算机名称或 IP 地址。 |
5 |
在 用户名处,输入访问 MySQL 数据库时要使用的 MySQL 用户账户的登录名。 |
– |
6 |
输入访问 MySQL 数据库时要使用的 MySQL 用户账户的密码。 |
– |
7 |
从列表中选择用于访问 MySQL 数据库的连接协议。 |
选择 MySQL 数据库服务器使用的连接协议。 oTCP 通讯协议: 定义用于 TCP/IP 通讯的端口。缺省值为 3306。 oNamedPipe 通讯协议: 定义用于访问 MySQL 服务器的管道名称。 缺省值为 MySQL。 oSharedMemory 通讯协议: 定义用于访问 MySQL 服务器的共享内存名称。缺省值为 MYSQL。 |
8 |
单击测试服务器连接按钮,进而检查是否能够利用所配置的参数建立到数据库服务器的连接。 结果:显示指示测试结果的消息。 有关详细信息,请参见故障排查章节。 |
– |
步骤 |
操作 |
注释 |
---|---|---|
1 |
在 SQL Gateway 的配置选项卡中,右键单击左侧树结构中的数据库连接节点,然后执行新数据库连接命令。 结果:创建了具有缺省名称的新子节点。 |
– |
2 |
输入唯一的连接名称,以便识别该数据库连接。 |
确保客户端配置中的参数值与连接名称参数的值相同: EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess 库中配置的元素 wsDbConnectionName 必须具有与连接名称参数相同的值。 |
3 |
从服务器名称列表中,选择托管要连接的 MySQL 数据库的 MySQL 数据库服务器。 |
服务器名称列表包含数据库服务器节点下定义的那些服务器。 在将 MySQL 数据库服务器选择作为服务器名称之后,便会显示本章节中所述的配置参数。 |
4 |
输入 MySQL 数据库的数据库名称。 |
一些 MySQL 工具(如 MySQL Workbench)使用架构一词来表示数据库。 |
5 |
如要为 MySQL 数据库连接的配置添加其他参数,则单击选择按钮,然后在 Select Advanced Properties 对话框中激活所选择的参数。 结果:在通过按下确定按钮确认了选择之后,编辑器中将显示所选择的参数,并且这些参数可以编辑。 |
– |
6 |
单击测试数据库连接按钮,进而检查是否能够利用所配置的参数建立到数据库的连接。 结果:显示指示测试结果的消息。有关详细信息,请参见故障排查章节。 |
– |