本节介绍模拟量 I/O 模块零件,两种带有螺钉端子和一种带有 8 个 RJ11 连接器的模块。您的 I/O 模块可能与下图不同,但部件是相同的。
下表描述上图所示模拟量 I/O 模块的不同元素:
|
标签 |
TM2ALM3LT |
TM2ARI8LT |
TM2ARI8LRJ |
|---|---|---|---|
|
1 |
用于电气连接的扩展连接器(每侧均有一个,右侧未显示)。该部件旨在确保所连接模块之间电气连接的连续性。 |
||
|
2 |
螺钉端子(随模块提供) |
2 个螺钉端子(随模块提供) |
8 个 RJ11 连接器 |
|
3 |
用于连接原先模块的锁紧装置 |
||
|
4 |
用于显示通道与模块诊断装置的 LED |
||
|
5 |
钩锁 |
||
|
6 |
- |
电源螺钉端子块:24 Vdc |
|
|
7 |
- |
功能性接地螺钉 |
|