TM3TI4/TM3TI4G 特征

简介

本节介绍 TM3TI4/TM3TI4G 扩展模块的输入特性。

另请参阅环境特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

尺寸

下图显示 TM3TI4/TM3TI4G 扩展模块的外部尺寸:

G-SE-0031969.1.gif-high.gif

 

 

注意: * 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。

一般特性

特性

额定电源电压

24 Vdc

电源 范围

20.4...28.8 Vdc

连接器插入/拔出耐久性

最少 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

40 mA(无负载)

40 mA(满负载)

24 Vdc 内部总线上的最大电流

0 mA

外部 24 Vdc 时的最大电流

35 mA(无负载)

40 mA(满负载)

输入特性

下表介绍了 TM3TI4/TM3TI4G 扩展模块的输入特征:

特性

电压 输入

电流输入

热电偶类型

3 线 RTD

输入范围

0...10 Vdc

–10...+10 Vdc

0...20 mA

4...20 mA

K

–200...1300 °C

(–328...2372 °F)

PT100

–200...850 °C

(–328...1562 °F)

J

–200...1000 °C

(–328...1832 °F)

PT1000

–200...600 °C

(–328...1112 °F)

R

0...1760 °C

(32...3200 °F)

NI100

–60...180 °C

(–76...356 °F)

S

0...1760 °C

(32...3200 °F)

NI1000

–60...180 °C

(–76...356 °F)

B

0...1820 °C

(32...3308 °F)

设置为

–200...800 °C

(–328...1472 °F)

T

–200...400 °C

(–328...752 °F)

N

–200...1300 °C

(–328...2372 °F)

C

0...2315 °C

(32...4199 °F)

输入阻抗

1 MΩ(最小值)

50 Ω(最大值)

1 MΩ(最小值)

采样持续时间(可以由软件配置)

每个启用的通道 10 ms 或 100 ms

每个启用的通道 100 ms

输入类型

单端 输入。请仅使用绝缘热电偶。传感器电缆的所有屏蔽层必须使用 Logic Controller 接地。

操作模式

自扫描

转换模式

Sigma delta ADC

环境温度 25 °C (77 °F) 时的最大精度

±0.2 % 全标度

冷端精度 ±4.0 °C(±7.2 °F)

例外:

R

S

±6.0 °C (0...200 °C) (±10.8 °F (32...392 °F))

B

不可用 (0...300 °C (32...572 °F))

K

J

设置为

T

N

在低于 0 °C 时,满刻度的 ±0.4 %(32 °F)

温度漂移

±0.01 % 全标度

稳定时间后的可重复性

±0.5 % 全标度

非线性

±0.2 % 全标度

最大输入偏差

±1.0 % 全标度

精度

16 位或 15 位 + 符号(65536 个点)

K

J

R

S

B

设置为

T

N

C

15000 个点

12000 个点

17600 个点

17600 个点

18200 个点

10000 个点

6000 个点

15000 个点

23150 个点

PT100

PT1000

NI100

NI1000

10500 个点

8000 个点

2400 个点

2400 个点

LSB 的输入值

2.44 mV(范围是 0 到 10 Vdc)

4.88 mV(范围是 -10 到 +10 Vdc)

4.88 µA(范围是 0 到 20 mA)

3.91 µA(范围是 4 到 20 mA)

0.1 °C (0.18 °F)

应用程序中的数据类型

可从 –32768 扩展到 32767

输入数据溢出检测

抑噪性

扰动期间的最大温度偏差

当 EMC 扰动对电源与 I/O 接线产生作用时不超过 ±4 %

电缆

屏蔽双绞线

串扰

1 LSB 最大值

隔离

外部电源与输入之间

1500 Vac

输入与内部逻辑电路之间

500 Vac

输入间

未隔离

所允许的最大连续过载(无损坏)

13 Vdc

40 mA

不适用

输入滤波器

软件过滤:0 到 10 s(单位是 0.01)

温度传感器损坏时的行为

不适用

输入值是最高限制值

最高限制值标志为开启

外部电源关闭时的行为

输入值为 0

输入值是最高限制值

控制器中的外部电源错误状态位是 ON。