TM3AQ4/TM3AQ4G 特征

简介

本节介绍 TM3AQ4/TM3AQ4G 扩展模块的输出特性。

另请参阅环境特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

尺寸

下图显示 TM3AQ4/TM3AQ4G 扩展模块的外部尺寸:

G-SE-0031967.1.gif-high.gif

 

 

注意: * 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。

一般特性

特性

额定电源电压

24 Vdc

电源 范围

20.4 到 28.8 Vdc

连接器插入/拔出耐久性

最少 100 次

5 Vdc 内部总线上的最大电流

40 mA(无负载)

60 mA(满负载)

24 Vdc 内部总线上的最大电流

0 mA

外部 24 Vdc 时的最大电流

50 mA(无负载)

125 mA(满负载)

输出特性

下表介绍了 TM3AQ4/TM3AQ4G 扩展模块的输出特性:

特性

电压输出

电流输出

可由软件配置的信号类型

电压输出

电流输出

输出范围

0 到 10 Vdc

–10 到 +10 Vdc

0 到 20 mA

4 到 20 mA

负载阻抗

最小 1 kΩ

最大 300 Ω

应用程序负载类型

电阻式负载

稳定时间

1 ms

环境温度 25 °C (77 °F) 时的最大精度

±0.2 % 全标度

温度漂移

±0.01 % 全标度

稳定时间后的可重复性

±0.4 % 全标度

非线性

±0.2 % 全标度

输出波纹电压

最大 20 mV

过冲

0 %

最大输出偏差

±1.0 % 全标度

精度

12 位或 11 位 + 符号(4096 个点)

LSB 的输入值

2.44 mV(范围是 0 到 10 Vdc)

4.88 mV(范围是 -10 到 +10 Vdc)

4.88 µA(范围是 0 到 20 mA)

3.91 µA(范围是 4 到 20 mA)

应用程序中的数据类型

0 到 4095(范围是 0 到 10 Vdc)

–2048 到 +2047(范围是 –10 到 +10 Vdc)

0 到 4095

可从 –32768 扩展到 32767

输入数据溢出检测

抑噪性

扰动期间的最大温度偏差

当 EMC 扰动对电源与 I/O 接线产生作用时不超过 ±4 %

电缆

屏蔽双绞线

串扰

1 LSB 最大值

隔离

外部电源与输入之间

1500 Vac

输入与内部逻辑电路之间

500 Vac

输出保护

短路保护

开路保护

外部电源关闭时的行为

控制器中的外部电源错误状态位是 ON。