本节介绍 TM3DM24R/TM3DM24RG 扩展模块的电气与输入/输出特性。
另请参阅环境特性。
|
火灾危险 |
o仅针对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的接线规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图显示 TM3DM24R/TM3DM24RG 扩展模块的外部尺寸:
注意: * 拔出卡扣后为 8.5 毫米(0.33 英寸)。
下表描述了 TM3DM24R/TM3DM24RG 的输入特性:
特性 |
值 |
||
---|---|---|---|
输入通道数 |
16 路输入 |
||
通道组数 |
1 个公共端用于 16 个通道 |
||
输入类型 |
类型 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
逻辑类型 |
漏极/源极 |
||
额定输入电压 |
24 Vdc |
||
输入电压范围 |
19.2...28.8 Vdc |
||
额定输入电流 |
7 mA |
||
输入阻抗 |
3.4 kΩ |
||
输入限制值 |
状态 1 时的电压 |
> 15 Vdc (15...28.8 Vdc) |
|
状态 0 时的电压 |
< 5 Vdc (0...5 Vdc) |
||
状态 1 时的电流 |
> 2.5 mA |
||
状态 0 时的电流 |
< 1.0 mA |
||
接通时间 |
4 毫秒 |
||
断开时间 |
4 毫秒 |
||
隔离 |
输入与内部逻辑之间 |
500 Vac |
|
输入组和输出组之间 |
1500 Vac |
||
输入组之间 |
不适用 |
||
连接类型 |
TM3DM24R |
可插拔螺钉端子块 |
|
TM3DM24RG |
可插拔卡簧端子块 |
||
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
||
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
42 mA(所有输入与输出开启) |
||
5 mA(所有输入与输出关闭) |
|||
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
39 mA(所有输入与输出开启) |
||
0 mA(所有输入与输出关闭) |
下表描述了 TM3DM24R/TM3DM24RG 的输出特性:
特性 |
值 |
|
---|---|---|
输出通道数 |
8 |
|
通道组数 |
2 个公共端用于 8 个通道 |
|
输出类型 |
继电器 |
|
触点类型 |
NO(常开) |
|
额定输出电压 |
24 Vdc,240 Vac |
|
最大电压 |
30 Vdc,264 Vac |
|
最小开关负载 |
10 mA 时 5 Vdc |
|
额定输出电流 |
2 A |
|
最大输出电流 |
每个通道 2 A |
|
每个公共端 7 A |
||
最大输出频率 |
最大负载时 |
每分钟 20 次操作 |
接通时间 |
最大值 10 毫秒 |
|
断开时间 |
最大值 10 毫秒 |
|
触点电阻 |
30 mW |
|
机械寿命 |
2000 万次操作 |
|
电气寿命 |
电阻式负载下 |
请参见功率限制 |
电感式负载下 |
||
防止短路 |
否 |
|
隔离 |
输入与内部逻辑之间 |
500 Vac |
输入组和输出组之间 |
1500 Vac |
|
输入组之间 |
不适用 |
|
连接类型 |
TM3DM24R |
可插拔螺钉端子块 |
TM3DM24RG |
可插拔卡簧端子块 |
|
连接器插入/拔出耐久性 |
超过 100 次 |
|
5 Vdc 内部总线上的最大电流 |
42 mA(所有输入与输出开启) 5 mA(所有输入与输出关闭) |
|
24 Vdc 内部总线上的最大电流 |
39 mA(所有输入与输出开启) 0 mA(所有输入与输出关闭) |
|
注意: 有关本主题的其他信息,请参阅保护输出,避免电感式负载导致损坏。 |
使用 TM3DM24R/TM3DM24RG 时:
X 输入同时为 ON 的比率
Y 输入电压
下表所示为 TM3DM24R/TM3DM24RG 扩展模块的功率限制(取决于所需电压、负载类型和操作次数)。
这些扩展模块不支持电容式负载。
|
继电器输出熔接闭合 |
o始终使用适当的外部保护电路或设备来防止继电器输出遭受电感式交流电负载损坏。 o请勿将继电器输出连接至电容式负载。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
功率限制 |
||||
---|---|---|---|---|
电压 |
24 Vdc |
120 Vac |
240 Vac |
操作次数 |
电阻式负载功率 AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100,000 300,000 |
电感式负载功率 AC-15 (cos j = 0.35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100,000 300,000 |
电感式负载功率 AC-14 (cos j = 0.7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100,000 300,000 |
电阻式负载功率 DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100,000 300,000 |
电感式负载功率 DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7.2 W |
– |
– |
100,000 300,000 |