在检测到外部输入信号时,捕捉功能存储计数器值。
捕捉功能在使用以下模式的 Main 类型中可用:
如要使用此功能:
o配置可选的捕捉输入 CAP
o使用 CapturedValue HSCMain_TM3 功能块的 参数来获取应用程序中的捕捉值。
下图显示了模数回路模式中的捕捉工作原理:
|
阶段 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
当 EN_Cap = 0 时,无法执行此功能。 |
|
2 |
当 EN_Cap = 1 时,CAP 上的跳变沿会捕捉计数器值并将其放入 Capture 寄存器,然后触发 Cap_Flag 的上升沿。 |
|
3 |
使用 CapturedValue HSCMain_TM3 功能块的 参数来获取存储值。 |
|
4 |
当 Cap_Flag = 1 时,忽略物理输入 CAP 上任何新的跳变沿。 |
|
5 |
HSCMain_TM3 功能块输入 ACK_Cap 的上升沿触发下降沿 Cap_Flag 输出。 准许新的捕捉。 |