对使用 Main 类型的捕捉进行配置

配置过程

步骤

操作

1

设备树中,双击 MyController > IO_Bus > Module_x > 计数器

2

计数功能参数的值设置为 HSC Main 单相HSC Main 双相

3

选择捕捉 > CAP 输入 > 位置的值。

4

选择捕捉 > CAP 输入 > 过滤参数的值以减少输入上的跳动影响。

过滤值确定计数器最大频率,如跳动过滤器表所示。

5

选择捕捉 > 模式参数的触发模式:

o预设(缺省值)

注意: 必须执行预设操作之前,先执行捕捉。

oCAP 上升沿

oCAP 下降沿

oCAP 上升和下降沿