下表中介绍的参数列表可使用 HSCGetParam_TM3 或 HSCSetParam_TM3 功能块进行读取或修改。
注意: 通过程序设置的参数将覆盖在 HSC 配置窗口中配置的参数值。初始配置参数会在控制器的冷启动或热启动后恢复。
下表列出的是来自 HSC_PARAMETER_TYPE_TM3 的参数,在程序运行过程中可对这些参数进行读取或修改:
参数 |
描述 |
---|---|
HSC_PRESET |
获取或设置 HSC 的预设值 |