TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G 模块配置
使用嵌入式 I/O 功能可配置输入和输出。
|
步骤 |
描述 |
|---|---|
|
1 |
在设备树中的 IO_Bus 节点下,双击模块名称。 |
|
2 |
选择 I/O 配置选项卡。 |
下图显示了输入的 I/O 配置选项卡:
对于计数功能未使用的每个输入,您可以配置以下参数:
|
参数 |
值 |
描述 |
约束条件 |
|---|---|---|---|
|
锁存 |
否* 有 |
允许捕捉和记录幅度宽度短于控制器扫描时间的传入脉冲。 |
如果禁用了事件,则可用。 仅在 MAST 任务中使用锁存输入。 |
|
事件 |
否* 上升沿 下降沿 上升和下降沿 |
事件检测 |
以下情况下可用: o锁存已禁用,且 o模块是总线上前两个 TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G 模块中的一个。 |
|
事件名称 |
– |
让您能够对外部事件命名以便在任务中引用从而使用输入事件。 |
如果事件设置不为“否”,则可用。 最多 49 个字符 如要使用此事件,必须创建外部事件任务,并为其指定与事件相同的名称。 |
|
过滤 |
0.000 毫秒 0.001 毫秒 0.002 毫秒 0.005 毫秒 0.01 毫秒 0.05 毫秒 0.08 毫秒 0.5 毫秒 1 毫秒 4 毫秒* 12 毫秒 |
减少控制器输入上的噪声影响。 |
– |
|
* 参数缺省值 |
|||
下图显示了输出的 I/O 配置选项卡:
下表显示了不同参数的功能:
|
参数 |
值 |
描述 |
|
|---|---|---|---|
|
故障预置模式 |
维护 故障预置值* |
已配置反射输出 |
未配置反射输出 |
|
用于在以下情况下设置故障预置模式: o控制器处于 STOPPED 状态。 o控制器与模块之间的连接丢失。 注意: 维护已启用。 |
用于当控制器与模块之间的连接丢失时设置故障预置模式。 注意: 当控制器处于 STOPPED 状态时,故障预置行为在 PLC 设置选项卡中定义。 |
||
|
故障预置值 |
0* 1 |
用于设置故障预置值。 如果故障预置模式设置为故障预置值,则此选项可用。 |
|
|
重置输出模式 |
自动* 手动 |
选择重置输出模式: o自动重置:检测到的错误得到纠正后,输出会根据分配给它的当前值再次进行设置,诊断值也将复位。 o手动重置:检测到错误后,状态将被记住,输出也会被强制变为三态,直到用户手动清除此状态为止(请参阅“I/O 映射通道”)。 |
|
|
* 参数缺省值 |
|||
如果出现短路或电流过载,则公共输出组会自动进入热保护模式(该组中的所有输出都设置为 0),随后会定期重置(每 10 秒)以测试连接状态。但是,您必须了解这种重置对所控制的机器或过程的影响。
|
|
|
机器意外启动 |
|
如果不想对机器或过程执行输出的自动重置,请禁用此功能。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
有关 I/O 映射选项卡的详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 编程指南。