EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M238、M258、LMC058和LMC078控制器。

TM7BAO4CLA 简介

主要特性

下表描述了 TM7BAO4CLA 功能块的主要特性:

主要特性

输出通道数

4

信号类型

电流

输出范围

0...20 mA

精度

12 位

执行器连接类型

M12,编码为 A,凹形连接器类型

描述

下图显示了 TM7BAO4CLA 功能块:

G-SE-0006514.1.gif

 

(A)   TM7 总线输入连接器

(B)   TM7 总线输出连接器

(C)   24 Vdc 电源输入连接器

(D)   24 Vdc 电源输出连接器

(1)   输出连接器

(2)   状态 LED

连接器和通道分配

下表描述了 TM7BAO4CLA 功能块的连接器和通道分配:

输出连接器

输出状态 LED

通道类型

通道

1

1

输出

Q0

2

2

输出

Q1

3

3

输出

Q2

4

4

输出

Q3

状态 LED

下图显示 TM7BAO4CLA 功能块的状态 LED:

G-SE-0006368.1.gif

 

(1)   TM7 总线状态 LED,一组两个 LED:1.1(绿色)和 1.2(红色)

(2)   输出状态 LED,由四个 LED 组成:1、2、3 和 4(黄色)

(3)   输出功能块状态 LED,一组两个 LED:3.1(绿色)和 3.2(红色)

下表描述了 TM7BAO4CLA 功能块的 TM7 总线状态 LED:

TM7 总线状态 LED

描述

LED 1.1

LED 1.2

不亮

不亮

TM7 总线上无电源

TM7 总线处于预操作状态:

oTM7 总线上有电源,且

o功能块未初始化

不亮

TM7 总线处于正常操作状态

不亮

检测到 TM7 总线错误

下表描述了 TM7BAO4CLA 功能块的输出状态 LED:

通道 LED

状态

描述

1 - 4

不亮

开放连接或执行器已断开

模拟量/数字量转换器正在运行,值可用

下表描述了 TM7BAO4CLA 功能块的输出功能块状态 LED:

功能块状态 LED

状态

描述

3.1

不亮

无电源

一次闪烁

复位状态

闪烁

预操作状态

正常操作状态

3.2

不亮

正常或无电源

两次闪烁

电源不在有效范围之内

检测到的错误或复位状态