TMSES4 Ethernet 为控制器提供了另外一个 Ethernet 接口。只能在系统中配置一个 TMSES4 模块。
下表描述了 TMSES4 Ethernet 通讯模块的主要特性:
下图显示控制器到 Ethernet 网络之间的连接。
下图显示了 TMSES4 模块的主要元件:
下表介绍了 TMSES4 状态 LED:
下表介绍TMSES4状态 LED:
LED 指示灯 |
颜色 |
状态 |
描述 |
---|---|---|---|
PWR |
绿色 |
亮起 |
已通电。 |
熄灭 |
已断电。 |
||
MOD STS |
绿色 |
亮起 |
模块正在运行。 |
红色 |
亮起 |
模块未在运行。 |
|
闪烁 |
检测到连接错误。 |
||
ETH |
绿色 |
亮起 |
模块正在运行,且一个端口已连接。 |
闪烁 |
如果正在闪烁: o3 次:没有连接任何端口。 o4 次:IP 地址重复。 o5 次:IP 地址正在等待。 o6 次:应用了默认 IP 地址。 |
||
熄灭 |
模块正在初始化。 |
下图显示了 RJ45 连接器状态 LED:
下表描述了 RJ45 连接器状态 LED:
标签 |
描述 |
LED 指示灯 |
||
---|---|---|---|---|
颜色 |
状态 |
描述 |
||
1 |
Ethernet 活动 |
绿色 |
熄灭 |
无活动 |
亮起 |
传输或接收数据 |
|||
2 |
Ethernet 链路 |
绿色/黄色 |
熄灭 |
无链路 |
黄色 |
链路速率为 10 或 100 Mbit/s |
|||
绿色 |
链路速率为 1 Gbit/s |