StaticFriction

Allgemeines

Typ

ES

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive,

Lexium LXM62 Drive,

Lexium ILM62 Drive Module

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Der Parameter ermöglicht die Eingabe der statischen, drehrichtungsabhängigen Reibung an der Antriebswelle (getriebeabgangsseitig) in Newtonmeter [Nm]. Die statische Reibung ist ein konstantes Moment, das stets der Motorgeschwindigkeit entgegenwirkt. Im Stillstand ist dieses Moment Null. Der Zustand von StaticFriction ist von der Sollgeschwindigkeit abhängig.

HINWEIS: Der Parameter wird ab V1.33.xx.00 unterstützt.

Wirkung von StaticFriction

G-SE-0061867.1.gif

 

 

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden, wenn große Datenmengen über den Parameterkanal übertragen werden.

HINWEIS: Dieser Parameter kann ab der Firmwareversion V01.35.x.0 mit der automatischen Regleroptimierung AutoTune ermittelt werden.

Dieser Parameter hat im Regelbetrieb V / f (ControlMode = open-loop control / 1) keine Auswirkung auf Asynchronmotoren.