Typ |
AD |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module |
Rückverfolgbar |
– |
Zeigt an, ob eine Bremse integriert ist.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
nein / 0 |
BOOL |
Keine interne Bremse vorhanden |
ja / 1 |
BOOL |
Bremse vorhanden |