Typ |
AD |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module |
Rückverfolgbar |
Ja |
Dient zur Anzeige des Zustands der Bremse. Da es keine Rückmeldung über den tatsächlichen mechanischen Zustand der Bremse gibt, wird der angezeigte Zustand nur erreicht, wenn das Gerät korrekt funktioniert und die Bremse richtig verdrahtet ist.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
0 / gekoppelt |
BOOL |
Die Bremse wird elektrisch so angesteuert, dass sie gekoppelt ist. |
1 / gelöst |
BOOL |
Die Bremse wird elektrisch so angesteuert, dass sie gelöst ist. |