FB_RandomTargetsGenerator - SetTargetMatrixInPlaneRotationList (Methode)

Übersicht

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.1.0.0

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oSchnittstelle

oDiagnosemeldungen

Aufgabenstellung

Definieren eines Satzes von Einschränkungen zum Generieren einer Matrix mit Zielen

Beschreibung

Die Methode SetTargetMatrixInPlaneRotationList ermöglicht Ihnen das Definieren eines Satzes mit Einschränkungen für die Erzeugung zufälliger Ziele, die in einer ausgewählten Arbeitsebene enthalten sind.

Die Rotation der Ziele wird nach dem Zufallsprinzip in der von Ihnen bereitgestellten Liste ausgewählt.

Zum Definieren eines spezifischen Werts für eine Einschränkung, setzen Sie das Minimum und das Maximum auf ein und denselben Wert.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Erzeugung von Zielmatrizen:

G-SE-0065361.1.gif-high_1.gif

 

 

Reihenfolge der Erzeugung von Zielen in Übereinstimmung mit der ausgewählten Arbeitsebene:

G-SE-0065362.1.gif-high_1.gif

 

 

Reihenfolge der Erzeugung von Zielen gemäß der ausgewählten Arbeitsebene und dem Wert für i_stMatrixElementsStep:

G-SE-0065363.1.gif-high.gif

 

 

Beispiel

i_alrRotationList[1] := 90.0;
i_alrRorationList[2] := 180.0;
i_alrRotationProbabilityList[1] := 3.5;
i_alrRotationProbabilityList[2] := 1.5;

oIn 1,5/5 (30%) aller Fälle wird der Rotationswert 90,0 verwendet.

oIn 3,5/5 (70%) aller Fälle wird der Rotationswert 180,0 verwendet.

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_udiNumberOfRows

UDINT

Anzahl der Zeilen in der Zielmatrix.

i_udiNumberOfColumns

UDINT

Anzahl der Spalten in der Zielmatrix.

i_etPlane

ET_WorkingPlane

Wird für die Auswahl einer Arbeitsebene verwendet (beispielsweise XY, XZ, YZ). Der Wert dieser Eingabe darf nicht ROB.ET_WorkingPlane.None entsprechen.

Wenn eine spezifische Arbeitsebene ausgewählt wurde, beschreibt die generierte Darstellung eine Position in der Ebene (die Position entlang der dritten 3D-Achse wird auf 0 gesetzt) und eine Rotation über den Normalvektor mit Bezug auf die Ebene.

i_stMatrixOriginPosition

PDL.ST_Vector3D

Position des Matrizenursprungs. Die Erzeugung der Ziele beginnt an dieser Position. Die Position muss in der ausgewählten Arbeitsebene enthalten sein.

i_stMatrixElementStep

PDL.ST_Vector3D

Positionsschritte entlang der X-, Y- und Z-Achsen, die für die Erzeugung der Positionen in der Matrix verwendet werden. Der hier bereitgestellte Wert muss mit der ausgewählten Arbeitsebene kompatibel sein.

i_alrRotationList

ARRAY [1... Gc_uiMaxNumberOfRotations] OF LREAL

Liste der Rotationen. Bei jedem Aufruf der Methode wird ein Rotationswert in Übereinstimmung mit den in i_alrRotationProbabilityList aufgelisteten Werten ausgewählt.

i_alrRotationProbabilityList

ARRAY [1... Gc_uiMaxNumberOfRotations] OF LREAL

Liste für die Definition der Wahrscheinlichkeiten in Zusammenhang mit der zufälligen Auswahl einer Rotation aus i_alrRotationList. Die Wahrscheinlichkeit für jede Rotation wird als Verhältnis zwischen dem Wert, der jedem Element in dem Array zugewiesenen wurde, und der Gesamtsumme der aufgelisteten Werte bewertet.

i_etOrientationConvention

ROB.ET_OrientationConvention

Konvention für die Rotationswinkel der Orientierung.

i_alrTargetTypeProbabilityList

ARRAY [1...Gc_uiMaxNumberOfTargetTypes] OF LREAL

Jeder Index dieses Arrays ist mit einem spezifischen Zieltyp verbunden und jedes Element enthält einen Wert, der sich auf die Wahrscheinlichkeit der zufälligen Erzeugung eines Ziels mit einem bestimmten Zieltyp auswirkt.

Die Wahrscheinlichkeit für jeden Zieltyp wird als Verhältnis zwischen dem Wert, der jedem Element in dem Array zugewiesenen wird, und der Gesamtsumme der aufgelisteten Werte ermittelt.

Ein Beispiel: Ein Wert im Feld [1] des Arrays ist mit der Erzeugung von Zielen des Typs 1 verbunden, Feld [2] ist mit dem Typ 2 verbunden usw.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose. EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die detaillierte Informationen zum Diagnosezustand übergibt.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert von q_etDiagExt

Beschreibung

Ok

Ok

0

Die Parameter wurden erfolgreich geladen.

InputParameterInvalid

NumberOfColumnsRange

63

Die Anzahl der Zielspalten ist außerhalb des Bereichs.

InputParameterInvalid

NumberOfRowsRange

62

Die Anzahl der Zielreihen ist außerhalb des Bereichs.

InputParameterInvalid

NumberOfTargetsRange

54

Anzahl der Ziele außerhalb des Bereichs.

InputParameterInvalid

MatrixElementStepXRange

57

Ungültiger Wert des X-Positionsschritts.

InputParameterInvalid

MatrixElementStepYRange

58

Ungültiger Wert des Y-Positionsschritts.

InputParameterInvalid

MatrixElementStepZRange

59

Ungültiger Wert des Z-Positionsschritts.

InputParameterInvalid

OrientationConventionInvalid

38

Ungültige Orientierungskonvention.

InputParameterInvalid

PlaneInvalid

37

Die ausgewählte Arbeitsebene ist ungültig.

InputParameterInvalid

PositionXRange

40

Der als Einschränkung für die zufällige Erzeugung bereitgestellte X-Positionsbereich ist ungültig.

InputParameterInvalid

PositionYRange

41

Der als Einschränkung für die zufällige Erzeugung bereitgestellte Y-Positionsbereich ist ungültig.

InputParameterInvalid

PositionZRange

42

Der als Einschränkung für die zufällige Erzeugung bereitgestellte Z-Positionsbereich ist ungültig.

InputParameterInvalid

RotationProbabilitiesSumInvalid

49

Die Summe der von Ihnen bereitgestellten Rotationswahrscheinlichkeiten ist gleich Null.

InputParameterInvalid

RotationProbabilityRange

48

Ein negativer Wert wurde für eine der Wahrscheinlichkeiten in Verbindung mit der Liste möglicher Rotationen bereitgestellt.

InputParameterInvalid

TargetTypeProbabilitiesSumInvalid

61

Die Summe der Wahrscheinlichkeiten ist Null.

InputParameterInvalid

TargetTypeProbabilityRange

60

Der Wert einer der Wahrscheinlichkeiten ist negativ.

UnexpectedProgramBehavior

RandomSeedInvalid

39

Der zufällige Seed-Wert wurde mit einem ungültigen Wert initialisiert.

NumberOfColumnsRange

Enumerationsname:

NumberOfColumnsRange

Enumerationswert:

63

Beschreibung:

Die Anzahl der Zielspalten liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Die Anzahl der Zielspalten ist außerhalb des Bereichs.

Die Anzahl der als Eingabe bereitgestellten Spalten liegt außerhalb des Bereichs [1, Gc_udiMaxNumberOfGeneratedTargets].

Prüfen Sie, ob der Wert für die Anzahl der Zeilen innerhalb eines angemessenen Bereichs liegt.

NumberOfRowsRange

Enumerationsname:

NumberOfRowsRange

Enumerationswert:

62

Beschreibung:

Die Anzahl der Zielzeilen liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Die Anzahl der Zielreihen ist außerhalb des Bereichs.

Die Anzahl der als Eingabe bereitgestellten Zeilen liegt außerhalb des Bereichs [1, Gc_udiMaxNumberOfGeneratedTargets].

Prüfen Sie, ob der Wert für die Anzahl der Zeilen innerhalb eines angemessenen Bereichs liegt.

NumberOfTargetsRange

Enumerationsname:

NumberOfTargetsRange

Enumerationswert:

54

Beschreibung:

Anzahl der Ziele außerhalb des gültigen Bereichs

Problem

Ursache

Lösung

Der bereitgestellte Wert liegt außerhalb des Bereichs.

Das Ziel von i_udiNumberOfRows und i_udiNumberOfColumns ist größer als Gc_udiMaxNumberOfGeneratedTargets.

Prüfen Sie, ob i_udiNumberOfRows * i_udiNumberOfColumns ≤ Gc_udiMaxNumberOfGeneratedTargets.

MatrixElementStepXRange

Enumerationsname:

MatrixElementStepXRange

Enumerationswert:

57

Beschreibung:

Ungültiger Wert des Schritts an der X-Position

Problem

Ursache

Lösung

Ungültiger Wert des X-Positionsschritts.

Der X-Positionsschritt des Matrixelements ist ungültig.

Prüfen Sie, ob i_stMatrixElementsStep.lrX mit der ausgewählten Arbeitsebene kompatibel ist.

MatrixElementStepYRange

Enumerationsname:

MatrixElementStepYRange

Enumerationswert:

58

Beschreibung:

Ungültiger Wert des Schritts an der Y-Position

Problem

Ursache

Lösung

Ungültiger Wert des Y-Positionsschritts.

Der Y-Positionsschritt der Matrixelemente ist ungültig.

Prüfen Sie, ob i_stMatrixElementsStep.lrY mit der ausgewählten Arbeitsebene kompatibel ist.

MatrixElementStepZRange

Enumerationsname:

MatrixElementStepZRange

Enumerationswert:

59

Beschreibung:

Ungültiger Wert des Schritts an der Z-Position

Problem

Ursache

Lösung

Ungültiger Wert des Z-Positionsschritts.

Der Z-Positionsschritt der Matrixelemente ist ungültig.

Prüfen Sie, ob i_stMatrixElementsStep.lrZ mit der ausgewählten Arbeitsebene kompatibel ist.

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Ok

Die Parameter wurden erfolgreich definiert.

OrientationConventionInvalid

Enumerationsname:

OrientationConventionInvalid

Enumerationswert:

38

Beschreibung:

Ungültige Ausrichtungskonvention

Problem

Ursache

Lösung

Die Orientierungskonvention ist ungültig.

Der Eingabewert i_etOrientationConvention ist ungültig.

Stellen Sie einen der zulässigen Werte von ROB.ET_OrientationConvention bereit.

PlaneInvalid

Enumerationsname:

PlaneInvalid

Enumerationswert:

37

Beschreibung:

Die ausgewählte Arbeitsebene ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Die ausgewählte Arbeitsebene ist ungültig.

Der bereitgestellte Wert identifiziert keine bekannte Arbeitsebene.

Prüfen Sie, ob der Wert in diesem Satz ausgewählt wurde:

oROB.ET_WorkingPlane.XY

oROB.ET_WorkingPlane.XZ

oROB.ET_WorkingPlane.YZ

Siehe Robotic-Bibliothekshandbuch – ET_WorkingPlane.

PositionXRange

Enumerationsname:

PositionXRange

Enumerationswert:

40

Beschreibung:

Der als Einschränkung für die willkürliche Generierung bereitgestellte X-Positionsbereich ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Der als Einschränkung für die zufällige Erzeugung bereitgestellte X-Positionsbereich ist ungültig.

Die X-Position des Matrizenursprungs ist ungültig.

Prüfen Sie, ob i_stMatrixOriginPosition.lrX in der ausgewählten Arbeitsebene enthalten ist.

PositionYRange

Enumerationsname:

PositionYRange

Enumerationswert:

41

Beschreibung:

Der als Einschränkung für die willkürliche Generierung bereitgestellte Y-Positionsbereich ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Der als Einschränkung für die zufällige Erzeugung bereitgestellte Y-Positionsbereich ist ungültig.

Die Y-Position des Matrizenursprungs ist ungültig.

Prüfen Sie, ob i_stMatrixOriginPosition.lrY in der ausgewählten Arbeitsebene enthalten ist.

PositionZRange

Enumerationsname:

PositionZRange

Enumerationswert:

42

Beschreibung:

Der als Einschränkung für die willkürliche Generierung bereitgestellte Z-Positionsbereich ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Der als Einschränkung für die zufällige Erzeugung bereitgestellte Z-Positionsbereich ist ungültig.

Die Z-Position des Matrizenursprungs ist ungültig.

Prüfen Sie, ob i_stMatrixOriginPosition.lrZ in der ausgewählten Arbeitsebene enthalten ist.

RandomSeedInvalid

Enumerationsname:

RandomSeedInvalid

Enumerationswert:

39

Beschreibung:

Der willkürliche Seed-Wert wurde mit einem ungültigen Wert initialisiert.

Problem

Ursache

Lösung

Der zufällige Seed-Wert wurde intern auf einen ungültigen Wert gesetzt.

-

Kontaktieren Sie Ihren Schneider Electric-Ansprechpartner.

RotationProbabilitiesSumInvalid

Enumerationsname:

RotationProbabilitiesSumInvalid

Enumerationswert:

47

Beschreibung:

Die Summe der bereitgestellten Rotationswahrscheinlichkeiten ist null.

Problem

Ursache

Lösung

Die Summe der von Ihnen bereitgestellten Rotationswahrscheinlichkeiten ist gleich Null.

Die Summe der aufgelisteten Wahrscheinlichkeiten in der Eingabe i_alrRotationProbabilityList muss größer sein als 0.

Prüfen Sie, ob die Summe der bereitgestellten Wahrscheinlichkeiten größer ist als 0.

RotationProbabilityRange

Enumerationsname:

RotationProbabilityRange

Enumerationswert:

48

Beschreibung:

Für eine der Wahrscheinlichkeiten in Verbindung mit der Liste der möglichen Rotationen wurde ein negativer Wert bereitgestellt.

Problem

Ursache

Lösung

Ein negativer Wert wurde für eine der Wahrscheinlichkeiten in Verbindung mit der Liste möglicher Rotationen bereitgestellt.

Eine der Wahrscheinlichkeiten innerhalb von i_alrRotationProbabilityList hat einen negativen Wert.

Vergewissern Sie sich, dass jede Wahrscheinlichkeit entweder eine Null oder einen positiven Wert aufweist.

TargetTypeProbabilitiesSumInvalid

Enumerationsname:

TargetTypeProbabilitiesSumInvalid

Enumerationswert:

61

Beschreibung:

Die Summe der Wahrscheinlichkeiten ist null.

Problem

Ursache

Lösung

Die Summe der bereitgestellten Wahrscheinlichkeiten ist 0.

Die Summe der aufgelisteten Wahrscheinlichkeiten in der Eingabe i_alrTargetTypeProbabilityList muss größer sein als 0.

Prüfen Sie, ob die Summe der bereitgestellten Wahrscheinlichkeiten größer ist als 0.

TargetTypeProbabilityRange

Enumerationsname:

TargetTypeProbabilityRange

Enumerationswert:

60

Beschreibung:

Der Wert einer der Wahrscheinlichkeiten ist negativ.

Problem

Ursache

Lösung

Der Wert einer der Wahrscheinlichkeiten ist negativ.

Eine der Wahrscheinlichkeiten innerhalb von i_alrTargetTypeProbabilityList hat einen negativen Wert.

Vergewissern Sie sich, dass jede Wahrscheinlichkeit entweder den Wert 0 oder einen positiven Wert aufweist.